761552 - BX-POTH 100KAD
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/761552.prj},{NB=761552},{MANUID=761552},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=35},{TRAGF4KMH=250},{HEIGHT=125},{WEIGHT=0.603},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{BX_POTH_100KAD=../_pool_/0d/72/bx-poth_100kd_761552.png},{DESCSHORT=BX-POTH 100KAD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
761552
761552
BX-POTH 100KAD
4047526120368
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
100
35
Kugellager (C)
250
125
100 x 85
0.603
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Bockrolle
dunkelgrau
natur-weiß
70
-25
94 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
284935 - LEX-VPP 100G-SG
Blickle
10.10.2023
226415 - LKPXA-VPA 80G
Blickle
10.10.2023
484592 - BX-POTH 150XK
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성