카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
General Purpose, Three Phase, C-Face Motors
Bison Gear Motors
Motors
General Purpose
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/general_purpose/gp_cf_3p_asmtab.prj},{NB=150-503-7034},{PN=150-503-7034},{HIDDEN=No},{MN=056T17F5322},{DASH=656},{DN=100141},{DESC=Motor 3/4HP, 1800RPM 208-230/460V, 3PH, INV DUTY, NEMA56C (\"Four-in-One\")},{HP60HZ=3/4},{VOLTS60HZ=208-230/460},{RPM60HZ=1800},{HP50HZ=1/2},{VOLTS50HZ=190/380},{RPM50HZ=1500},{PHASE=3},{MOUNT=NEMA 56C},{ENCL=TEFC},{WT=24},{FLAMPS=2.9-3.0, 1.5},{C=11.81},{P=6.48},{AB=5.41},{MAXCD=7.35},{CN=G582},{MPT=AD},{FRAMELG=6.56},{BRACKETDIM=1.15},{ROW=4},{PPATH=../parts/gp_cf_3p/gp_cf_3p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
HP60HZ
HP 60 Hz
ⁿ/ₐ
VOLTS60HZ
Volts 60 Hz
ⁿ/ₐ
RPM60HZ
RPM 60 Hz
ⁿ/ₐ
HP50HZ
HP 50 Hz
ⁿ/ₐ
VOLTS50HZ
Volts 50 Hz
ⁿ/ₐ
RPM50HZ
RPM 50 Hz
ⁿ/ₐ
PHASE
Phase
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mount
ⁿ/ₐ
ENCL
Encl.
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
FLAMPS
FL Amps
ⁿ/ₐ
C
C Dim.
[인치]
P
P Dim.
[인치]
AB
AB Dim.
[인치]
MAXCD
MAX Cover Dia
ⁿ/ₐ
150-503-7004
150-503-7004
Motor 1/4HP, 1800RPM 208-...
1/4
208-230/460
1800
N/A
190/380
1500
3
NEMA 56C
TENV
16
1.1-1.2, 0.6
9.52
6.42
N/A
6.42
150-503-7014
150-503-7014
Motor 1/3HP, 1800RPM 208-...
1/3
208-230/460
1800
1/4
190/380
1500
3
NEMA 56C
TENV
20
1.8-1.6, 0.8
9.93
6.48
N/A
6.78
150-503-7024
150-503-7024
Motor 1/2HP, 1800RPM 208-...
1/2
208-230/460
1800
1/3
190/380
1500
3
NEMA 56C
TEFC
23
2.3-2.4, 1.2
11.81
6.48
5.41
7.33
150-503-7034
150-503-7034
Motor 3/4HP, 1800RPM 208-...
3/4
208-230/460
1800
1/2
190/380
1500
3
NEMA 56C
TEFC
24
2.9-3.0, 1.5
11.81
6.48
5.41
7.35
150-503-7044
150-503-7044
Motor 1HP, 1800RPM 230/46...
1
230/460
1800
3/4
190/380
1500
3
NEMA 56C
TEFC
42
3.3/1.7
14.15
7.36
5.40
7.35
150-503-7054
150-503-7054
Motor 1.5HP, 1800RPM 230/...
1.5
230/460
1800
1
190/380
1500
3
NEMA 56C
TEFC
45
4.6/2.3
14.65
7.36
5.40
7.35
150-503-7064
150-503-7064
Motor 2HP, 1800RPM 230/46...
2
230/460
1800
1.5
190/380
1500
3
NEMA 56C
TEFC
48
6.9/3.0
15.15
7.36
5.40
7.35
150-503-6024
150-503-6024
Motor 3HP, 1800RPM 230/46...
3
230/460
1800
2
190/380
1500
3
NEMA 182 TC
TEFC
83
7.8/3.9
14.47
8.40
6.64
9.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성