카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
20-T - 20 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
Loads
20 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/20_watt/20-t_series_asmtab.prj},{NB=20-T-MN},{PR=20},{TYPE=T Series - Terminations},{CGENDER=Male},{CG1=M},{CONN=N},{CONNALG=N},{A=0.700},{B=4.000},{D=2.000},{E=2.300},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-},{WEIGHT=0.00},{CONNMAT=Black Anodized Aluminum},{PPATH=20-t_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Rating
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
CGENDER
Connector Gender
ⁿ/ₐ
CONN
Connectors
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x Dia.
[인치]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
20-T-MN
20-T-MN
20
T Series - Terminations
Male
N
0.700
4.000
4.700
2.000
2.300
Dry, Convection Cooled
Any
4.7 L x 2.3 Dia.
Black Anodized Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성