ModulA... RED T2 mit Flanschanschlus - Nassläufer Umwälzpumpen
Biral
Heating Ventilation
Nassläufer Umwälzpumpen
Powered by
CAD모델 선택
{biral/heating_ventilation/wet_running_circulation_pumps/modula_red_asmtab.prj},{NB=ModulA 65-6 270 RED (FUPN6JA6h300)},{ARTNR=7000000086},{TYP=ModulA 65-6 270 RED},{NW=DN 65},{H=6},{L=270},{FA=PN6},{B=16},{DR=FU},{MP=6h},{WDS=JA},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{EAN=7630054950599},{VER=T2 M},{X=6},{PPATH=modula_red_asmtpl.prj},{KAT=https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de},{BB=https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de},{VID=https://www.biral.ch/Video_ModulA_de},{XY=1},{XH=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
H
Förderhöhe max.
[m]
L
Einbaulänge
[mm]
B
Betriebsdruck max.
[bar]
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
ModulA 32F-6 220 RED 7000...
7000000072
ModulA 32F-6 220 RED
DN 32
6
220
6
7630054950452
T2 S
ModulA 40-4 220 RED 70000...
7000000073
ModulA 40-4 220 RED
DN 40
4
220
16
7630054950469
T2 S
ModulA 40-6 220 RED 70000...
7000000074
ModulA 40-6 220 RED
DN 40
6
220
16
7630054950476
T2 S
ModulA 50-11 220 RED 7000...
7000000075
ModulA 50-11 220 RED
DN 50
11
220
16
7630054950483
T2 S
ModulA 32F-12 220 RED 700...
7000000076
ModulA 32F-12 220 RED
DN 32
12
220
16
7630054950490
T2 M
ModulA 40-8 220 RED 70000...
7000000077
ModulA 40-8 220 RED
DN 40
8
220
16
7630054950506
T2 M
ModulA 40-10 220 RED 7000...
7000000078
ModulA 40-10 220 RED
DN 40
10
220
16
7630054950513
T2 M
ModulA 40-12 250 RED 7000...
7000000079
ModulA 40-12 250 RED
DN 40
12
250
16
7630054950520
T2 M
ModulA 40-15 250 RED 7000...
7000002150
ModulA 40-15 250 RED
DN 40
15
250
16
7630054965265
T2 M
ModulA 40-18 250 RED 7000...
7000000080
ModulA 40-18 250 RED
DN 40
18
250
16
7630054950537
T2 M
ModulA 50-4 240 RED 70000...
7000002151
ModulA 50-4 240 RED
DN 50
4
240
16
7630054965272
T2 M
ModulA 50-6 240 RED 70000...
7000000081
ModulA 50-6 240 RED
DN 50
6
240
16
7630054950544
T2 M
ModulA 50-8 240 RED 70000...
7000000083
ModulA 50-8 240 RED
DN 50
8
240
16
7630054950568
T2 M
ModulA 50-6 270 RED 70000...
7000000082
ModulA 50-6 270 RED
DN 50
6
270
16
7630054950551
T2 M
ModulA 50-10 270 RED 7000...
7000002152
ModulA 50-10 270 RED
DN 50
10
270
16
7630054965289
T2 M
ModulA 50-12 270 RED 7000...
7000000084
ModulA 50-12 270 RED
DN 50
12
270
16
7630054950575
T2 M
ModulA 50-15 270 RED 7000...
7000002153
ModulA 50-15 270 RED
DN 50
15
270
16
7630054965296
T2 M
ModulA 50-18 270 RED 7000...
7000000085
ModulA 50-18 270 RED
DN 50
18
270
16
7630054950582
T2 M
ModulA 65-6 270 RED 70000...
7000000086
ModulA 65-6 270 RED
DN 65
6
270
16
7630054950599
T2 M
ModulA 65-8 270 RED 70000...
7000000087
ModulA 65-8 270 RED
DN 65
8
270
16
7630054950605
T2 M
ModulA 65-8 340 RED 70000...
7000000088
ModulA 65-8 340 RED
DN 65
8
340
16
7630054950612
T2 M
ModulA 65-10 340 RED 7000...
7000002154
ModulA 65-10 340 RED
DN 65
10
340
16
7630054965302
T2 M
ModulA 65-12 340 RED 7000...
7000000089
ModulA 65-12 340 RED
DN 65
12
340
16
7630054950629
T2 M
ModulA 65-15 340 RED 7000...
7000000054
ModulA 65-15 340 RED
DN 65
15
340
16
7630054950636
T2 L
ModulA 80-6 360 RED PN6 7...
7000002155
ModulA 80-6 360 RED PN6
DN 80
6
360
6
7630054965319
T2 M
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성