NPA - Bimba Narrow Profile Air Table Actuators
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Compact
Air Table (Slide)
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/compact/air_table/npa_asmtab.prj},{NB=NPA-125},{BORE1=12},{T1=0.250},{BUM=0.0590},{PA3=0.261},{PA4=0.131},{PA10=0.2000},{STRK2D=0},{X2D=2},{PT=NPA},{BORE=12mm (12)},{STROKEVAL=[5-95/5]},{B1=16 (0.63)},{B2=22 (0.86)},{R=M3x0.5 (#4-40)},{DH=4 (0.16)},{DW=3 (0.12)},{DD=2 (0.08)},{T=6 (0.25)},{H=35 (1.38)},{PH=19 (0.74)},{P1=10 (0.39)},{TP=M5x0.8 (#10-32)},{D1=21 (0.83)},{D2=5 (0.20)},{D3=16 (0.63)},{Q=M4x0.7 (#6-32)},{E1=18 (0.72)},{E2=17 (0.67)},{E3=17 (0.67)},{E4=5 (0.19)},{V=M3x0.5 (#4-40)},{W=M3x0.5 (#4-40)},{C2=5 (0.19)},{S=M3x0.5 (#4-40)},{CON=1},{PPATH=npa/npa_asmtpl.prj},{TP1=M5x0.8},{TP2=#10-32},{Q1=M4x0.7},{Q2=#6-32},{V1=M3x0.5},{V2=#4-40},{W1=M3x0.5},{W2=#4-40},{S1=#4-40},{STROKE=5},{D=},{CU=},{MPS=},{SEALS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm (INCH)]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm (INCH)]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm (INCH)]
L
[mm (INCH)]
M
[mm (INCH)]
N
[mm (INCH)]
O
[mm (INCH)]
A1
[mm (INCH)]
A2
[mm (INCH)]
B1
[mm (INCH)]
B2
[mm (INCH)]
R
ⁿ/ₐ
DH
[mm (INCH)]
DW
[mm (INCH)]
DD
[mm (INCH)]
T
[mm (INCH)]
H
[mm (INCH)]
PH
[mm (INCH)]
P1
[mm (INCH)]
P2
[mm (INCH)]
TP
TP Ports
ⁿ/ₐ
D1
[mm (INCH)]
D2
[mm (INCH)]
D3
[mm (INCH)]
Q
ⁿ/ₐ
E1
[mm (INCH)]
E2
[mm (INCH)]
E3
[mm (INCH)]
E4
[mm (INCH)]
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
C1
[mm (INCH)]
C2
[mm (INCH)]
S
ⁿ/ₐ
NPA-125
NPA-125
NPA
12mm (12)
26 (1.02)
4
25 (0.97)
4
26 (1.02)
25 (0.98)
36 (1.42)
35 (1.36)
43 (1.67)
14 (0.57)
3 (0.13)
16 (0.63)
22 (0.86)
M3x0.5 (#4-40)
4 (0.16)
3 (0.12)
2 (0.08)
6 (0.25)
35 (1.38)
19 (0.74)
10 (0.39)
5 (0.20)
M5x0.8 (#10-32)
21 (0.83)
5 (0.20)
16 (0.63)
M4x0.7 (#6-32)
18 (0.72)
17 (0.67)
17 (0.67)
5 (0.19)
M3x0.5 (#4-40)
M3x0.5 (#4-40)
13 (0.51)
5 (0.19)
M3x0.5 (#4-40)
NPA-205
NPA-205
NPA
20mm (20)
32 (1.26)
4
40 (1.57)
4
40 (1.57)
40 (1.57)
64 (2.5)
61 (2.42)
76 (2.99)
30 (1.2)
8 (0.31)
26 (1.02)
35 (1.38)
M5x0.8 (#10-32)
6 (0.24)
5 (0.20)
5 (0.20)
12 (0.47)
63 (2.48)
31 (1.22)
13 (0.50)
10 (0.40)
M5x0.8 (#10-32)
34 (1.34)
8 (0.31)
26 (1.02)
M6x1.0 (1/4-20)
31 (1.21)
26 (1.02)
26 (1.02)
7 (0.28)
M6x1.0 (1/4-20)
M5x0.8 (#10-32)
28 (1.09)
13 (0.52)
M6x1.0 (1/4-20)
NPA-325
NPA-325
NPA
32mm (32)
35 (1.38)
4
42 (1.65)
4
50 (1.97)
50 (1.97)
80 (3.16)
78 (3.08)
97 (3.8)
38 (1.51)
7 (0.27)
34 (1.34)
45 (1.81)
M6x1.0 (1/4-20)
7 (0.28)
6 (0.24)
6 (0.24)
16 (0.63)
79 (3.12)
46 (1.81)
27 (1.05)
17 (0.66)
G1/8 (1/8 NPT)
48 (1.90)
8 (0.32)
32 (1.26)
M10x1.5 (3/8-16)
45 (1.78)
40 (1.58)
36 (1.42)
8 (0.33)
M8x1.25 (5/16-18)
M5x0.8 (#10-32)
39 (1.53)
21 (0.81)
M8x1.25 (5/16-18)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성