카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL KMFE - Lock Nuts
BGL
locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/locknuts/locknut_kmfe.prj},{NB=BGL KMFE 16},{PN=BGL KMFE 16},{G=M80x2},{NDM=80.000},{PITCH=2.000},{DM=105},{B=18.0},{D=91.5},{MM=8},{NN=3.5},{P=M8},{C=1.5},{W=0.480},{NP=8.0},{LP=6.0},{SP=4.0},{T=KMFE},{KK=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
G
G - Medida da Rosca
ⁿ/ₐ
DM
Dm - Diâmetro Externo
[mm]
B
B - Espessura
[mm]
D
D - Diâmetro do Chanfro
[mm]
MM
m - Largura do Rasgo
[mm]
NN
n - Profundidade do Rasgo
[mm]
P
P - Lock Screw
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
BGL KMFE 4
BGL KMFE 4
M20x1
32
9.5
26.0
4
2.0
M5
0.019
BGL KMFE 5
BGL KMFE 5
M25x1,5
38
10.5
31.0
5
2.0
M5
0.045
BGL KMFE 6
BGL KMFE 6
M30x1,5
45
10.5
36.0
5
2.0
M5
0.060
BGL KMFE 7
BGL KMFE 7
M35x1,5
52
11.5
42.5
5
2.0
M5
0.070
BGL KMFE 8
BGL KMFE 8
M40x1,5
58
13.0
47.0
6
2.5
M6
0.110
BGL KMFE 9
BGL KMFE 9
M45x1,5
65
13.0
53.0
6
2.5
M6
0.140
BGL KMFE 10
BGL KMFE 10
M50x1,5
70
14.0
57.5
6
2.5
M6
0.170
BGL KMFE 11
BGL KMFE 11
M55x2
75
14.0
64.0
7
3.0
M6
0.190
BGL KMFE 11x1.5
BGL KMFE 11x1.5
M55x1,5
75
14.0
64.0
7
3.0
M6
0.190
BGL KMFE 12
BGL KMFE 12
M60x2
80
14.0
69.0
7
3.0
M6
0.200
BGL KMFE 12x1.5
BGL KMFE 12x1.5
M60x1,5
80
14.0
69.0
7
3.0
M6
0.200
BGL KMFE 13
BGL KMFE 13
M65x2
85
15.0
76.0
7
3.0
M6
0.240
BGL KMFE 13x1.5
BGL KMFE 13x1.5
M65x1,5
85
15.0
76.0
7
3.0
M6
0.245
BGL KMFE 14
BGL KMFE 14
M70x2
92
15.0
79.0
8
3.5
M6
0.280
BGL KMFE 15
BGL KMFE 15
M75x2
98
16.0
85.0
8
3.5
M6
0.320
BGL KMFE 16
BGL KMFE 16
M80x2
105
18.0
91.5
8
3.5
M8
0.480
BGL KMFE 17
BGL KMFE 17
M85x2
110
19.0
98.0
8
3.5
M8
0.530
BGL KMFE 18
BGL KMFE 18
M90x2
120
19.0
102.0
10
4.0
M8
0.650
BGL KMFE 19
BGL KMFE 19
M95x2
125
20.0
110.0
10
4.0
M8
0.760
BGL KMFE 20
BGL KMFE 20
M100x2
130
21.0
112.0
10
4.0
M8
0.770
BGL KMFE 21
BGL KMFE 21
M105x2
140
21.0
112.0
12
5.0
M8
0.930
BGL KMFE 22
BGL KMFE 22
M110x2
145
21.5
122.0
12
5.0
M8
1.000
BGL KMFE 23
BGL KMFE 23
M115x2
150
25.0
126.0
12
5.0
M10
1.110
BGL KMFE 24
BGL KMFE 24
M120x2
155
26.0
130.0
12
5.0
M10
1.200
BGL KMFE 25
BGL KMFE 25
M125x2
160
27.0
136.0
12
5.0
M10
1.330
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성