피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
ECO-4 - Not headed column
Berger Tools
pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-4 Not headed column
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/eco_4/eco4.prj},{NB=ECO-4- 25 x 185},{ARTNR=PP-025-185},{IDNR=},{TYP=ECO-4},{D1=25.000},{L1=25},{L=185},{ESECUZIONE=Temperato per induzione, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI C 53},{DUREZZA=in superficie 60-63 HRC, Resistenza al cuore 900 N/mm²},{D1X=24,25},{LX=115,125,135,145,155,170,185,200,225,250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
ECO-4- 15 x 85
PP-015-085
ECO-4
15.000
16
85
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 95
PP-015-095
ECO-4
15.000
16
95
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 105
PP-015-105
ECO-4
15.000
16
105
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 115
PP-015-115
ECO-4
15.000
16
115
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 125
PP-015-125
ECO-4
15.000
16
125
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 135
PP-015-135
ECO-4
15.000
16
135
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 145
PP-015-145
ECO-4
15.000
16
145
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 15 x 155
PP-015-155
ECO-4
15.000
16
155
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 85
PP-016-085
ECO-4
16.000
16
85
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 95
PP-016-095
ECO-4
16.000
16
95
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 105
PP-016-105
ECO-4
16.000
16
105
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 115
PP-016-115
ECO-4
16.000
16
115
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 125
PP-016-125
ECO-4
16.000
16
125
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 135
PP-016-135
ECO-4
16.000
16
135
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 145
PP-016-145
ECO-4
16.000
16
145
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 16 x 155
PP-016-155
ECO-4
16.000
16
155
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 85
PP-017-085
ECO-4
17.000
18
85
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 95
PP-017-095
ECO-4
17.000
18
95
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 105
PP-017-105
ECO-4
17.000
18
105
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 115
PP-017-115
ECO-4
17.000
18
115
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 125
PP-017-125
ECO-4
17.000
18
125
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 135
PP-017-135
ECO-4
17.000
18
135
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 145
PP-017-145
ECO-4
17.000
18
145
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 155
PP-017-155
ECO-4
17.000
18
155
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 170
PP-017-170
ECO-4
17.000
18
170
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성