카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RXHG Ø 10 - Extra heavy duty die springs
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_10_metric.prj},{NB=RXHG10-044(0)_1},{ARTNR=RXHG10-044},{CODE=RXHG10-044},{DH=9.50},{DD=4.76},{LO=44.00},{RG=18.4},{SX=0.0},{S1=6.6},{F1=121},{S2=7.6},{F2=140},{S3=8.9},{F3=164},{SN=11.1},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RXHG10-025
RXHG10-025
9.53
4.76
25.40
36.8
0.000
3.8
140
4.3
159
5.1
187
6.4
RXHG10-032
RXHG10-032
9.53
4.76
31.75
25.6
0.000
4.8
123
5.3
137
6.4
162
7.9
RXHG10-038
RXHG10-038
9.53
4.76
38.10
21.9
0.000
5.8
128
6.6
145
7.6
167
9.5
RXHG10-044
RXHG10-044
9.50
4.76
44.00
18.4
0.000
6.6
121
7.6
140
8.9
164
11.1
RXHG10-051
RXHG10-051
9.53
4.76
50.80
15.8
0.000
7.6
120
8.6
136
10.2
160
12.7
RXHG10-064
RXHG10-064
9.53
4.76
63.50
13.1
0.000
9.7
127
10.9
144
12.7
167
15.9
RXHG10-076
RXHG10-076
9.53
4.76
76.20
11.0
0.000
11.4
126
13.0
143
15.2
168
19.1
RXHG10-305
RXHG10-305
9.53
4.76
88.90
2.6
0.000
45.7
120
51.8
136
61.0
160
76.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6849PH - Heavy hook type toggle clamp for high retaining force
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
24.01.2024
Ace nipples
ASOH
17.02.2017
AMF 6847K - Hook type toggle clamp
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
04.01.2024
NF-3000
ASOH
17.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성