카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
CAUR - Guide pillar with milling VW 39D969
Berger Tools
AUTO Automotive Range of Pillars and Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/auto/caur.prj},{NB=CAUR50180},{ARTNR=CAUR-50-180},{CODE=CAUR50180},{D1=50},{L1=180},{D2=50},{L2=10},{L4=70},{L5=10},{T=5.0},{WEIGHT=2.79},{MAT=1.7131 60÷64 HRC},{M=0},{RIMBA=2.5},{RIMBB=5},{RINV=2.5},{L8=8},{L3=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CAUR-25-125
CAUR-25-125
25
125
25
8
40
7
3.0
0.48
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-25-140
CAUR-25-140
25
140
25
8
40
7
3.0
0.54
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-25-160
CAUR-25-160
25
160
25
8
40
7
3.0
0.62
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-25-180
CAUR-25-180
25
180
25
8
40
7
3.0
0.70
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-25-200
CAUR-25-200
25
200
25
8
40
7
3.0
0.77
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-25-224
CAUR-25-224
25
224
25
8
40
7
3.0
0.87
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-125
CAUR-32-125
32
125
32
8
45
7
3.0
0.79
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-140
CAUR-32-140
32
140
32
8
45
7
3.0
0.89
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-160
CAUR-32-160
32
160
32
8
45
7
3.0
1.01
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-180
CAUR-32-180
32
180
32
8
45
7
3.0
1.14
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-200
CAUR-32-200
32
200
32
8
45
7
3.0
1.27
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-224
CAUR-32-224
32
224
32
8
45
7
3.0
1.42
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-32-250
CAUR-32-250
32
250
32
8
45
7
3.0
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-140
CAUR-40-140
40
140
40
8
56
10
4.0
1.39
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-160
CAUR-40-160
40
160
40
8
56
10
4.0
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-180
CAUR-40-180
40
180
40
8
56
10
4.0
1.78
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-200
CAUR-40-200
40
200
40
8
56
10
4.0
1.98
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-224
CAUR-40-224
40
224
40
8
56
10
4.0
2.22
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-250
CAUR-40-250
40
250
40
8
56
10
4.0
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-40-280
CAUR-40-280
40
280
40
8
56
10
4.0
2.77
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-50-160
CAUR-50-160
50
160
50
10
70
10
5.0
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-50-180
CAUR-50-180
50
180
50
10
70
10
5.0
2.79
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-50-200
CAUR-50-200
50
200
50
10
70
10
5.0
3.10
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-50-224
CAUR-50-224
50
224
50
10
70
10
5.0
3.47
1.7131 60÷64 HRC
CAUR-50-250
CAUR-50-250
50
250
50
10
70
10
5.0
3.87
1.7131 60÷64 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성