카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 509.1 - Ball transfer units, Type SBL
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Ball transfer units, Guide rollers
GN509.1
GN509.1 SBL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/kugelrollen/gn509_1/gn509_1_sbl/gn509_1_sbl.prj},{NB=Kugelrolle GN509.1-22-SBL},{ARTNR=GN509.1-22-SBL},{PARTNUMBER=GN 509.1-22-SBL},{NORMNR=GN 509.1},{GROESSE=22},{D1=22.2},{D2=36},{D3=45},{H1=30.5},{H2=9.8},{H3=5.0},{H4=2.4},{C=1300},{V1=16.500},{W=165.000},{WEIGHT=0.1860},{CTN=84829900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
D1
Ball
[mm]
D2
±0.08
[mm]
D3
[mm]
H1
±0.3
[mm]
H2
±0.3
[mm]
H3
±0.3
[mm]
H4
[mm]
C
Load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelrolle GN509.1-12-SBL
GN509.1-12-SBL
12
12.7
22
27
17.0
8.0
4.0
3.2
200
0.0350
84829900
YES
Kugelrolle GN509.1-15-SBL
GN509.1-15-SBL
15
15.8
24
30
20.0
8.1
3.5
1.0
500
0.0500
84829900
YES
Kugelrolle GN509.1-22-SBL
GN509.1-22-SBL
22
22.2
36
45
30.5
9.8
5.0
2.4
1300
0.1860
84829900
YES
Kugelrolle GN509.1-30-SBL
GN509.1-30-SBL
30
30.1
45
55
36.8
13.8
7.0
4.5
2500
0.3600
84829900
YES
Kugelrolle GN509.1-45-SBL
GN509.1-45-SBL
45
44.4
62
75
53.5
19.0
9.5
5.5
6000
0.9800
84829900
YES
Kugelrolle GN509.1-60-SBL
GN509.1-60-SBL
60
60.0
100
117
78.0
30.0
15.0
10.0
13000
3.8400
84829900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성