카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2246 - Beam couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Couplings
GN2246
GN2246 AL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/wellenkupplungen/gn2246/gn2246_al/gn2246_b_al.prj},{NB=Federstegkupplung GN2246-20-B6-6-AL},{ARTNR=GN2246-20-B6-6-AL},{PARTNUMBER=GN 2246-20-B6-6-AL},{NORMNR=GN 2246},{D1=20},{D2=6},{D3=6},{D4=M2,5},{D4X=2.5},{L1=26.0},{L2=7.5},{L3=3.75},{L4=6.5},{A=1.0},{WEIGHT=0.016},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
Tightening torque of the screw
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-12-B4-4-AL
12
4
4
M2
18.5
5.0
2.50
4.0
0.5
0.004
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-12-B4-5-AL
12
4
5
M2
18.5
5.0
2.50
4.0
0.5
0.004
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-12-B5-5-AL
12
5
5
M2
18.5
5.0
2.50
4.0
0.5
0.004
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-16-B5-5-AL
16
5
5
M2,5
23.0
6.5
3.25
5.0
0.5
0.009
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-16-B5-6-AL
16
5
6
M2,5
23.0
6.5
3.25
5.0
0.5
0.009
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-16-B6-6-AL
16
6
6
M2,5
23.0
6.5
3.25
5.0
0.5
0.009
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-20-B5-5-AL
20
5
5
M2,5
26.0
7.5
3.75
6.5
1.0
0.016
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-20-B5-6-AL
20
5
6
M2,5
26.0
7.5
3.75
6.5
1.0
0.016
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-20-B5-8-AL
20
5
8
M2,5
26.0
7.5
3.75
6.5
1.0
0.016
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-20-B6-6-AL
20
6
6
M2,5
26.0
7.5
3.75
6.5
1.0
0.016
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-20-B6-8-AL
20
6
8
M2,5
26.0
7.5
3.75
6.5
1.0
0.016
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-20-B8-8-AL
20
8
8
M2,5
26.0
7.5
3.75
6.5
1.0
0.016
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-25-B6-6-AL
25
6
6
M3
31.0
8.5
4.25
9.0
1.0
0.028
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-25-B6-8-AL
25
6
8
M3
31.0
8.5
4.25
9.0
1.0
0.028
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-25-B6-10-AL
25
6
10
M3
31.0
8.5
4.25
9.0
1.0
0.028
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-25-B8-8-AL
25
8
8
M3
31.0
8.5
4.25
9.0
1.0
0.028
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-25-B8-10-AL
25
8
10
M3
31.0
8.5
4.25
9.0
1.0
0.028
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-25-B10-10-AL
25
10
10
M3
31.0
8.5
4.25
9.0
1.0
0.028
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-32-B10-10-AL
32
10
10
M4
41.0
12.0
6.00
11.0
1.5
0.064
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-32-B10-12-AL
32
10
12
M4
41.0
12.0
6.00
11.0
1.5
0.064
84836080
YES
Federstegkupplung GN2246-...
GN2246-32-B12-12-AL
32
12
12
M4
41.0
12.0
6.00
11.0
1.5
0.064
84836080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성