카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6319 NI - Edelstahl-Kugelscheibe, Form C, Kugelscheibe
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
DIN6319
DIN6319 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/din6319/din6319_ni/din6319_c_n.prj},{NB=Edelstahl-Kugelscheibe DIN6319-17-C-NI},{ARTNR=DIN6319-17-C-NI},{PARTNUMBER=DIN 6319-17-C-NI},{NORMNR=DIN 6319},{D1=17},{D1X=17.0},{D2=30},{H1=1.3},{H2=5.3},{H5=9.6},{D6=M16},{R=22},{US=47},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl,nichtrostend, 1.4305},{WERKSTOFFX= 'NI', 'Edelstahl,nichtrostend, 1.4305', 'A4', 'Edelstahl,nichtrostend, 1.4401'},{WEIGHT=0.0100},{CTN=73182200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H5
≈
[mm]
R
[mm]
US
max. Transferable static bolt force
[kN]
WERKSTOFFVIS
Material
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-6,4-C-NI
6,4
12
0.7
2.3
4.2
9
6
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0028
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-8,4-C-NI
8,4
17
0.6
3.2
5.6
12
10
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0030
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-10,5-C-NI
10,5
21
0.8
4.0
6.5
15
17
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0090
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-13-C-NI
13
24
1.1
4.6
8.0
17
25
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0080
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-15-C-NI
15
28
1.2
5.0
8.5
22
34
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0110
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-17-C-NI
17
30
1.3
5.3
9.6
22
47
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0100
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-21-C-NI
21
36
2.0
6.3
11.7
27
73
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0220
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-25-C-NI
25
44
2.4
8.2
15.2
32
105
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.0430
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-31-C-NI
31
56
3.6
11.2
19.2
41
168
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.1100
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-37-C-NI
37
68
4.6
14.0
23.5
50
245
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.1900
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-43-C-NI
43
78
6.5
17.0
29.0
58
336
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.3050
73182200
YES
Edelstahl-Kugelscheibe DI...
DIN6319-50-C-NI
50
92
8.0
21.0
35.5
67
441
Edelstahl,nichtrostend, 1...
NI
0.5400
73182200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성