카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 787 - T-Slot bolts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
DIN787
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/din787/din787.prj},{NB=Schraube fuer T-Nut DIN787-14-M12-50},{ARTNR=DIN787-14-M12-50},{PARTNUMBER=DIN 787-14-M12-50},{NORMNR=DIN 787},{A=14},{D=M12},{DG=12},{KDM=9.853},{LB=50-35},{LBX=50-35,80-55,125-75,200-120},{E=22},{K=8},{K1=12.000},{K2=2.500},{T=14},{DK=9.853},{R=1.000},{P=19.000},{WEIGHT=0.0750},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Length L - length of thread B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
T
for T-nuts DIN 650
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-6-M6-25
6
M6
25-15
10
4
6
0.0076
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-6-M6-40
6
M6
40-28
10
4
6
0.0110
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-6-M6-63
6
M6
63-40
10
4
6
0.0200
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-8-M8-32
8
M8
32-22
13
6
8
0.0170
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-8-M8-50
8
M8
50-35
13
6
8
0.0240
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-10-M10-40
10
M10
40-30
15
6
10
0.0032
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-10-M10-63
10
M10
63-45
15
6
10
0.0400
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-10-M10-100
10
M10
100-60
15
6
10
0.0670
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-12-M12-50
12
M12
50-35
18
7
12
0.0580
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-12-M12-80
12
M12
80-55
18
7
12
0.0870
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-12-M12-125
12
M12
125-75
18
7
12
0.1000
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-14-M12-50
14
M12
50-35
22
8
14
0.0750
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-14-M12-80
14
M12
80-55
22
8
14
0.0900
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-14-M12-125
14
M12
125-75
22
8
14
0.1350
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-14-M12-200
14
M12
200-120
22
8
14
0.1950
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-18-M16-63
18
M16
63-45
28
10
18
0.1600
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-18-M16-100
18
M16
100-63
28
10
18
0.2000
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-18-M16-160
18
M16
160-100
28
10
18
0.3000
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-18-M16-250
18
M16
250-150
28
10
18
0.4100
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-22-M20-80
22
M20
80-55
35
14
22
0.3200
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-22-M20-125
22
M20
125-85
35
14
22
0.4400
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-22-M20-200
22
M20
200-125
35
14
22
0.6100
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-28-M24-100
28
M24
100-70
44
18
28
0.6000
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-28-M24-160
28
M24
160-110
44
18
28
0.8500
73181595
YES
Schraube fuer T-Nut DIN78...
DIN787-28-M24-250
28
M24
250-150
44
18
28
1.0200
73181595
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성