카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6311.1 - Thrust pads, Type A, Thrust pad surface plain, without plastic cap
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust pads
GN6311.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/druckstuecke/gn6311_1/gn6311_1_a.prj},{NB=Druckstueck GN6311.1-20-A},{ARTNR=GN6311.1-20-A},{PARTNUMBER=GN 6311.1-20-A},{NORMNR=GN 6311.1},{D1=20},{D2=9.2},{E=2.6},{H1=10},{GEWSTIFT=M10},{Z2=4.500},{H2=8.400},{S1=1.000},{T1=1.200},{T2=1.000},{T3=5.700},{D3=17.000},{D4=15.000},{D5=17.600},{WEIGHT=0.0160},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.2
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
GEWSTIFT
suitable for grub screw DIN 6332
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Druckstueck GN6311.1-16-A
GN6311.1-16-A
16
6.3
2.3
8
M8
0.0110
84879059
YES
Druckstueck GN6311.1-20-A
GN6311.1-20-A
20
9.2
2.6
10
M10
0.0160
84879059
YES
Druckstueck GN6311.1-25-A
GN6311.1-25-A
25
9.2
2.9
11
M12
0.0344
84879059
YES
Druckstueck GN6311.1-32-A
GN6311.1-32-A
32
12.5
4.5
14
M16
0.0700
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성