카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 817.4 - Stainless-Steel indexing plungers, with T-Handle, Type CK, with rest position, with lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN817.4
GN817.4 NI
GN817.4 NI CK
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn817_4/gn817_4_ni/gn817_4_ni_ck/gn817_4_ni_ck_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN817.4-8-8-CK-NI (deactivated-0)},{ARTNR=GN817.4-8-8-CK-NI},{PARTNUMBER=GN 817.4-8-8-CK-NI},{NORMNR=GN 817.4},{D1=8},{POS=1},{ABSTAND=0},{ABSTANDX=14.500},{L1=8},{D2=M16x1,5},{K=25},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{PPATH=gn817_4_ni_ck_asmtpl.prj},{FEDERDRUCK1=8.5},{FEDERDRUCK2=26},{WEIGHT=0.0860},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
[mm]
L1
min.
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK1
initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN817.4-6-6-CK-NI
6
6
M12x1,5
20
48
22
6
54
14
6.5
19
0.0400
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN817.4-6-9-CK-NI
6
9
M12x1,5
20
48
22
6
54
14
6
25
0.0400
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN817.4-8-8-CK-NI
8
8
M16x1,5
25
59
26
8
59
17
8.5
26
0.0860
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN817.4-8-12-CK-NI
8
12
M16x1,5
25
59
26
8
59
17
8.5
28
0.0800
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN817.4-10-12-CK-NI
10
12
M16x1,5
25
59
26
8
59
17
9.5
38
0.0690
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN817.4-12-15-CK-NI
12
15
M20x1,5
25
68
33
10
59
22
11.5
40
0.1600
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성