카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 676 - Knurled knob screws
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
GN 676
GN 676 MS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/gn676/gn676_ms/gn676_ms.prj},{NB=Raendelknopfschraube GN676-25-M6-20-SG},{ARTNR=GN676-25-M6-20-SG},{PARTNUMBER=GN 676-25-M6-20-SG},{NORMNR=GN 676},{D1=25},{D2=M6},{D2X=6},{FARBEVIS=schwarzgrau},{L=20},{LX=16,20,25,30},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=14.0},{KDM=4.773},{HH=2.500},{WEIGHT=0.0130},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-16-M3-10-SG
16
M3
10
8.5
13.0
8.5
0.0082
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-16-M3-16-SG
16
M3
16
8.5
13.0
8.5
0.0082
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-18-M4-10-SG
18
M4
10
10.5
15.5
10.5
0.0082
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-18-M4-16-SG
18
M4
16
10.5
15.5
10.5
0.0082
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-21-M5-10-SG
21
M5
10
12.5
18.0
10.5
0.0080
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-21-M5-16-SG
21
M5
16
12.5
18.0
10.5
0.0080
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-21-M5-20-SG
21
M5
20
12.5
18.0
10.5
0.0090
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-21-M6-16-SG
21
M6
16
12.5
18.0
10.5
0.0130
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-21-M6-20-SG
21
M6
20
12.5
18.0
10.5
0.0110
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-21-M6-30-SG
21
M6
30
12.5
18.0
10.5
0.0130
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M6-16-SG
25
M6
16
14.5
22.5
14.0
0.0130
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M6-20-SG
25
M6
20
14.5
22.5
14.0
0.0130
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M6-25-SG
25
M6
25
14.5
22.5
14.0
0.0140
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M6-30-SG
25
M6
30
14.5
22.5
14.0
0.0150
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M8-20-SG
25
M8
20
14.5
22.5
14.0
0.0140
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M8-25-SG
25
M8
25
14.5
22.5
14.0
0.0150
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M8-30-SG
25
M8
30
14.5
22.5
14.0
0.0160
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-25-M8-40-SG
25
M8
40
14.5
22.5
14.0
0.0170
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-31-M8-20-SG
31
M8
20
18.5
27.0
17.0
0.0260
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-31-M8-25-SG
31
M8
25
18.5
27.0
17.0
0.0280
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-31-M8-30-SG
31
M8
30
18.5
27.0
17.0
0.0300
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-31-M8-40-SG
31
M8
40
18.5
27.0
17.0
0.0300
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-31-M10-30-SG
31
M10
30
18.5
27.0
17.0
0.0300
84879090
YES
Raendelknopfschraube GN67...
GN676-31-M10-40-SG
31
M10
40
18.5
27.0
17.0
0.0400
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성