카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8042 - Clamp concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8042.prj},{NB=bene_inox_680424-400300},{REF=680424-400300},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L=130.2},{POIDS=0,629},{L1=15.9},{L2=12.7},{E1=2.11},{E2=1.65},{GORGED3=type B},{D3=119.000},{DG3=110.000},{LC3=2.850},{GORGED4=type B},{D4=91.00},{DG4=83.500},{LC4=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 680424-075050
680424-075050
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
50.8
0,047
Béné Inox 680424-100050
680424-100050
Inox 316L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
63.5
0,114
Béné Inox 680424-100075
680424-100075
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
50.8
0,106
Béné Inox 680424-150050
680424-150050
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
88.9
0,127
Béné Inox 680424-150075
680424-150075
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
76.2
0,119
Béné Inox 680424-150100
680424-150100
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
76.2
0,174
Béné Inox 680424-200050
680424-200050
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
139.7
0,223
Béné Inox 680424-200075
680424-200075
Inox 316L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
127.0
0,205
Béné Inox 680424-200100
680424-200100
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1"
25.40
127.0
0,284
Béné Inox 680424-200150
680424-200150
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
76.2
0,193
Béné Inox 680424-250050
680424-250050
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
190.5
0,389
Béné Inox 680424-250075
680424-250075
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
177.8
0,375
Béné Inox 680424-250100
680424-250100
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
177.8
0,423
Béné Inox 680424-250150
680424-250150
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
127.0
0,33
Béné Inox 680424-250200
680424-250200
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
76.2
0,254
Béné Inox 680424-300100
680424-300100
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1"
25.40
228.6
0,594
Béné Inox 680424-300150
680424-300150
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.10
177.8
0,499
Béné Inox 680424-300200
680424-300200
Inox 316L
SF4
3"
76.20
2"
50.80
127.0
0,42
Béné Inox 680424-300250
680424-300250
Inox 316L
SF4
3"
76.20
2" 1/2
63.50
76.2
0,318
Béné Inox 680424-400100
680424-400100
Inox 316L
SF4
4"
101.60
1"
25.40
333.4
1,041
Béné Inox 680424-400150
680424-400150
Inox 316L
SF4
4"
101.60
1" 1/2
38.10
282.6
0,944
Béné Inox 680424-400200
680424-400200
Inox 316L
SF4
4"
101.60
2"
50.80
231.8
0,863
Béné Inox 680424-400250
680424-400250
Inox 316L
SF4
4"
101.60
2" 1/2
63.50
181.0
0,757
Béné Inox 680424-400300
680424-400300
Inox 316L
SF4
4"
101.60
3"
76.20
130.2
0,629
Béné Inox 680421-075050
680421-075050
Inox 316L
SF1
3/4"
19.05
1/2"
12.70
50.8
0,047
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성