카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 63365 - Handwheel diaphragm valve with clamp ends kdv-m300 - epdm diaphragm - stainless steel 316l
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
04 - Vannes à membrane CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/04_vannes_a_membrane_clamp/63365.prj},{NB=bene_inox_663365-25},{REF=663365-25},{MAT=Inox 316L},{DN=25},{DNP=1\"},{D1=22.6},{D2=50.5},{D3=90},{L1=127},{L2=104},{POIDS=0.58},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=63365/63365_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 663365-1525
663365-1525
Inox 316L
15
1/2"
9.4
25.0
33
61
61
0.24
Béné Inox 663365-2025
663365-2025
Inox 316L
20
3/4"
15.8
25.0
60
117
80
0.30
Béné Inox 663365-25
663365-25
Inox 316L
25
1"
22.6
50.5
90
127
104
0.58
Béné Inox 663365-38
663365-38
Inox 316L
38
1"1/2
35.6
50.5
110
159
130
1.00
Béné Inox 663365-51
663365-51
Inox 316L
50
2"
48.6
64.0
128
190
153
3.95
Béné Inox 663365-63
663365-63
Inox 316L
65
2"1/2
60.3
77.5
200
250
264
13.20
Béné Inox 663365-76
663365-76
Inox 316L
80
3"
72.9
91.0
200
250
269
16.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성