카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62150 - Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-1, forme A - Joint EPDM - Inox 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62150.prj},{NB=bene_inox_662150-32},{REF=662150-32},{MATIERE=Inox 316L},{DN=32},{D1=35},{D2=32},{D3=70},{L=88},{POIDS=0.52},{PPATH=62150/62150_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662150-10
662150-10
Inox 316L
10
13
10
38
76
0.16
Béné Inox 662150-15
662150-15
Inox 316L
15
19
16
44
76
0.20
Béné Inox 662150-20
662150-20
Inox 316L
20
23
20
54
76
0.33
Béné Inox 662150-25
662150-25
Inox 316L
25
29
26
63
77
0.43
Béné Inox 662150-32
662150-32
Inox 316L
32
35
32
70
88
0.52
Béné Inox 662150-40
662150-40
Inox 316L
40
41
38
78
88
0.62
Béné Inox 662150-50
662150-50
Inox 316L
50
53
50
92
89
0.81
Béné Inox 662150-65
662150-65
Inox 316L
65
70
66
112
113
1.41
Béné Inox 662150-80
662150-80
Inox 316L
80
85
81
127
117
1.85
Béné Inox 662150-100
662150-100
Inox 316L
100
104
100
148
120
2.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성