카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62109 - DIN welding liner for ISO pipe - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62109.prj},{NB=bene_inox_662109-3232},{REF=662109-3232},{DN=32},{DNI=32},{D1=42.4},{D2=39.2},{D3=50},{L=25},{POIDS=0.12},{L2=10.0},{L3=3.0},{L4=11.0},{L5=2.0},{D4=33.0},{D5=32.0},{D6=42.4},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal DIN
[mm]
DNI
Diamètre nominal ISO
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662109-1515
662109-1515
15
15
21.3
18.1
28
17
0.03
Béné Inox 662109-2020
662109-2020
20
20
26.9
23.7
36
18
0.06
Béné Inox 662109-2525
662109-2525
25
25
33.7
30.5
44
22
0.09
Béné Inox 662109-3232
662109-3232
32
32
42.4
39.2
50
25
0.12
Béné Inox 662109-4040
662109-4040
40
40
48.3
45.1
56
26
0.14
Béné Inox 662109-5050
662109-5050
50
50
60.3
56.3
68
28
0.19
Béné Inox 662109-6565
662109-6565
65
65
76.1
72.1
86
32
0.32
Béné Inox 662109-8080
662109-8080
80
80
88.9
84.9
100
37
0.37
Béné Inox 662109-100100
662109-100100
100
100
114.3
110.0
121
44
0.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성