카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61410 - Butterfly valve with plain ends - Silicone gasket - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
03 - Vannes papillon SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/03_vannes_papillon_sms/61410.prj},{NB=bene_inox_361410-104_0},{REF=361410-104},{MAT=Inox 304L},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104},{D2=162},{L=64},{POIDS=3.85},{ANGLE=0},{VERS=6.000},{DX=8.000},{L3=16.000},{PPATH=61410/61410_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
VERS
[mm]
DX
[mm]
L3
[mm]
Béné Inox 361410-25
361410-25
Inox 304L
25
1"
25
79
44
0.68
1.000
6.000
9.000
Béné Inox 361410-38
361410-38
Inox 304L
38
1"1/2
38
92
44
0.87
2.000
6.000
9.000
Béné Inox 361410-51
361410-51
Inox 304L
51
2"
51
105
44
1.11
3.000
6.000
9.000
Béné Inox 361410-63
361410-63
Inox 304L
63
2"1/2
63.5
112
44
1.14
4.000
6.000
9.000
Béné Inox 361410-76
361410-76
Inox 304L
76
3"
76.1
125
44
1.47
5.000
6.000
9.000
Béné Inox 361410-104
361410-104
Inox 304L
104
4"
104
162
64
3.85
6.000
8.000
16.000
Béné Inox 661410-25
661410-25
Inox 316L
25
1"
25
79
44
0.68
1.000
6.000
9.000
Béné Inox 661410-38
661410-38
Inox 316L
38
1"1/2
38
92
44
0.87
2.000
6.000
9.000
Béné Inox 661410-51
661410-51
Inox 316L
51
2"
51
105
44
1.11
3.000
6.000
9.000
Béné Inox 661410-63
661410-63
Inox 316L
63
2"1/2
63.5
112
44
1.14
4.000
6.000
9.000
Béné Inox 661410-76
661410-76
Inox 316L
76
3"
76.1
125
44
1.47
5.000
6.000
9.000
Béné Inox 661410-104
661410-104
Inox 316L
104
4"
104
162
64
3.85
6.000
8.000
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성