카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61226 - Eccentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61226.prj},{NB=bene_inox_661226-6338},{REF=661226-6338},{MAT=Inox 316 L},{DN=63-38},{DNP=2\"1/2-1\"1/2},{D1=63.5},{D2=38.0},{E=1.500},{L=130},{POIDS=0.245},{I=40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 661226-3825
661226-3825
Inox 316 L
38-25
1"1/2-1"
38.0
25.0
1.200
106
0.115
Béné Inox 661226-5138
661226-5138
Inox 316 L
51-38
2"-1"1/2
51.0
38.0
1.200
107
0.160
Béné Inox 661226-5125
661226-5125
Inox 316 L
51-25
2"-1"
51.0
25.0
1.200
128
0.180
Béné Inox 661226-6351
661226-6351
Inox 316 L
63-51
2"1/2-2"
63.5
51.0
1.500
104
0.200
Béné Inox 661226-6338
661226-6338
Inox 316 L
63-38
2"1/2-1"1/2
63.5
38.0
1.500
130
0.245
Béné Inox 661226-7663
661226-7663
Inox 316 L
76-63
3"-2"1/2
76.1
63.5
1.600
107
0.255
Béné Inox 661226-7651
661226-7651
Inox 316 L
76-51
3"-2"
76.1
51.0
1.600
128
0.275
Béné Inox 661226-7638
661226-7638
Inox 316 L
76-38
3"-1"1/2
76.1
38.0
1.600
149
0.315
Béné Inox 661226-10476
661226-10476
Inox 316 L
104-76
4"-3"
104.0
76.1
2.000
134
0.610
Béné Inox 661226-10463
661226-10463
Inox 316 L
104-63
4"-2"1/2
104.0
63.5
2.000
154
0.650
Béné Inox 661226-10451
661226-10451
Inox 316 L
104-51
4"-2"
104.0
51.0
2.000
177
0.720
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성