카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58491 - Knife gate valve - GJL250 cast iron body - 316 stainless steel gate - EPDM seat
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
03_vannes_guillotine
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/03_vannes_guillotine/58491.prj},{NB=bene_inox_458491-80_1},{REF=458491-80},{MAT=EPDM},{DN=80},{DNP=3\"},{PN=10},{D1=80},{D2=225},{L1=50},{L2=149},{L3=332},{L4=479},{POIDS=10.00},{V=1},{S=60.000},{PPATH=5849/5849_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458491-50
458491-50
EPDM
50
2"
10
50
225
40
119
284
431
8.00
Béné Inox 458491-65
458491-65
EPDM
65
2"1/2
10
65
225
40
134
307
454
9.00
Béné Inox 458491-80
458491-80
EPDM
80
3"
10
80
225
50
149
332
479
10.00
Béné Inox 458491-100
458491-100
EPDM
100
4"
10
100
225
50
170
371
520
12.00
Béné Inox 458491-125
458491-125
EPDM
125
5"
10
125
225
50
180
405
600
16.00
Béné Inox 458491-150
458491-150
EPDM
150
6"
10
150
225
60
210
454
654
20.00
Béné Inox 458491-200
458491-200
EPDM
200
8"
10
200
310
60
265
598
833
31.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성