카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5724 - Plain welding flange for metric pipe - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5724.prj},{NB=bene_inox_357242-30416_PN16},{REF=357242-30416},{MAT=Inox 1.4307},{DN=300},{PN=PN16},{DTUBE=304.0},{D1=460},{D2=410},{NBXD3=12x26},{D4=307.6},{L=32},{POIDS=19,00},{N=12.000},{O=26.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
DN
[mm]
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357242-19
357242-19
Inox 1.4307
15
PN10/40
19.0
95
65
4x14
19.7
14
0,67
Béné Inox 357242-23
357242-23
Inox 1.4307
20
PN10/40
23.0
105
75
4x14
23.6
16
0,94
Béné Inox 357242-29
357242-29
Inox 1.4307
25
PN10/40
29.0
115
85
4x14
29.8
16
1,11
Béné Inox 357242-35
357242-35
Inox 1.4307
32
PN10/40
35.0
140
100
4x18
36.1
18
1,82
Béné Inox 357242-41
357242-41
Inox 1.4307
40
PN10/40
41.0
150
110
4x18
42.1
18
2,08
Béné Inox 357242-53
357242-53
Inox 1.4307
50
PN10/16
53.0
165
125
4x18
54.2
19
2,73
Béné Inox 357242-70
357242-70
Inox 1.4307
65
PN10/16
70.0
185
145
8x18
71.4
20
3,16
Béné Inox 357242-85
357242-85
Inox 1.4307
80
PN10/16
85.0
200
160
8x18
85.6
20
3,60
Béné Inox 357242-104
357242-104
Inox 1.4307
100
PN10/16
104.0
220
180
8x18
105.7
22
4,39
Béné Inox 357242-129
357242-129
Inox 1.4307
125
PN10/16
129.0
250
210
8x18
130.8
22
5,41
Béné Inox 357242-154
357242-154
Inox 1.4307
150
PN10/16
154.0
285
240
8x22
156.2
24
7,14
Béné Inox 357242-204
357242-204
Inox 1.4307
200
PN10
204.0
340
295
8x22
206.4
24
9,27
Béné Inox 357242-20416
357242-20416
Inox 1.4307
200
PN16
204.0
340
295
12x22
206.4
26
9,73
Béné Inox 357242-254
357242-254
Inox 1.4307
250
PN10
254.0
395
350
12x22
257.5
26
11,80
Béné Inox 357242-25416
357242-25416
Inox 1.4307
250
PN16
254.0
405
355
12x26
257.5
29
14,20
Béné Inox 357242-304
357242-304
Inox 1.4307
300
PN10
304.0
445
400
12x22
307.6
26
13,60
Béné Inox 357242-30416
357242-30416
Inox 1.4307
300
PN16
304.0
460
410
12x26
307.6
32
19,00
Béné Inox 657242-19
657242-19
Inox 1.4404
15
PN10/40
19.0
95
65
4x14
19.7
14
0,67
Béné Inox 657242-23
657242-23
Inox 1.4404
20
PN10/40
23.0
105
75
4x14
23.6
16
0,94
Béné Inox 657242-29
657242-29
Inox 1.4404
25
PN10/40
29.0
115
85
4x14
29.8
16
1,11
Béné Inox 657242-35
657242-35
Inox 1.4404
32
PN10/40
35.0
140
100
4x18
36.1
18
1,82
Béné Inox 657242-41
657242-41
Inox 1.4404
40
PN10/40
41.0
150
110
4x18
42.1
18
2,08
Béné Inox 657242-53
657242-53
Inox 1.4404
50
PN10/16
53.0
165
125
4x18
54.2
19
2,73
Béné Inox 657242-70
657242-70
Inox 1.4404
65
PN10/16
70.0
185
145
8x18
71.4
20
3,16
Béné Inox 657242-85
657242-85
Inox 1.4404
80
PN10/16
85.0
200
160
8x18
85.6
20
3,60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성