카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5626 - Metric branch welded tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5626.prj},{NB=bene_inox_356262-2563},{REF=356262-2563},{MAT=Inox 1.4307},{D=256},{E=3.0},{L1=500},{L2=250.0},{POIDS=9.03},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356262-1815
356262-1815
Inox 1.4307
18
1.5
51
25.5
0.04
Béné Inox 356262-2015
356262-2015
Inox 1.4307
20
1.5
51
25.5
0.04
Béné Inox 356262-2315
356262-2315
Inox 1.4307
23
1.5
51
25.5
0.05
Béné Inox 356262-2515
356262-2515
Inox 1.4307
25
1.5
57
28.5
0.06
Béné Inox 356262-2815
356262-2815
Inox 1.4307
28
1.5
57
28.5
0.07
Béné Inox 356262-3015
356262-3015
Inox 1.4307
30
1.5
76
38.0
0.11
Béné Inox 356262-3815
356262-3815
Inox 1.4307
38
1.5
95
47.5
0.18
Béné Inox 356262-4015
356262-4015
Inox 1.4307
40
1.5
95
47.5
0.13
Béné Inox 356262-4315
356262-4315
Inox 1.4307
43
1.5
95
47.5
0.13
Béné Inox 356262-442
356262-442
Inox 1.4307
44
2.0
95
47.5
0.24
Béné Inox 356262-5315
356262-5315
Inox 1.4307
53
1.5
114
57.0
0.29
Béné Inox 356262-542
356262-542
Inox 1.4307
54
2.0
114
57.0
0.34
Béné Inox 356262-6315
356262-6315
Inox 1.4307
64
1.5
127
63.5
0.35
Béné Inox 356262-702
356262-702
Inox 1.4307
70
2.0
152
76.0
0.48
Béné Inox 356262-7315
356262-7315
Inox 1.4307
73
1.5
152
76.0
0.58
Béné Inox 356262-842
356262-842
Inox 1.4307
84
2.0
171
85.5
0.77
Béné Inox 356262-1042
356262-1042
Inox 1.4307
104
2.0
210
105.0
1.19
Béné Inox 356262-1063
356262-1063
Inox 1.4307
106
3.0
210
105.0
1.47
Béné Inox 356262-1292
356262-1292
Inox 1.4307
129
2.0
248
124.0
1.76
Béné Inox 356262-1542
356262-1542
Inox 1.4307
154
2.0
286
143.0
2.80
Béné Inox 356262-1563
356262-1563
Inox 1.4307
156
3.0
286
143.0
2.99
Béné Inox 356262-2042
356262-2042
Inox 1.4307
204
2.0
356
178.0
3.84
Béné Inox 356262-2063
356262-2063
Inox 1.4307
206
3.0
356
178.0
5.72
Béné Inox 356262-2542
356262-2542
Inox 1.4307
254
2.0
500
250.0
7.21
Béné Inox 356262-2563
356262-2563
Inox 1.4307
256
3.0
500
250.0
9.03
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성