피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5534 - Half coupling with locking ring female BSP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
02 - Raccords symétriques Guillemin
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/02_demi-raccords_symetriques_guillemin/5534.prj},{NB=bene_inox_455343-80},{REF=455343-80},{MAT=Inox 316},{DN=80},{D1=122},{D2=82},{F=3''},{L1=100},{L2=24},{POIDS=1.400},{PPATH=5534/5534_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455343-15
455343-15
Stainless Steel 316
15
38
15
1/2''
45
10
0.100
Béné Inox 455343-20
455343-20
Stainless Steel 316
20
44
20
3/4''
54
12
0.100
Béné Inox 455343-25
455343-25
Stainless Steel 316
25
50
25
1''
68
12
0.180
Béné Inox 455343-32
455343-32
Stainless Steel 316
32
57
29
1''1/4
70
14
0.400
Béné Inox 455343-40
455343-40
Stainless Steel 316
40
72
39
1''1/2
73
18
0.420
Béné Inox 455343-50
455343-50
Stainless Steel 316
50
88
50
2''
85
20
0.750
Béné Inox 455343-65
455343-65
Stainless Steel 316
65
103
65
2''1/2
102
23
10.100
Béné Inox 455343-80
455343-80
Stainless Steel 316
80
122
82
3''
100
24
1.400
Béné Inox 455343-100
455343-100
Stainless Steel 316
100
146
100
4''
125
24
2.000
Béné Inox 755343-20
755343-20
Aluminium
20
38
15
1/2''
45
10
0.100
Béné Inox 755343-25
755343-25
Aluminium
25
44
20
3/4''
54
12
0.180
Béné Inox 755343-32
755343-32
Aluminium
32
50
25
1''
68
12
0.400
Béné Inox 755343-40
755343-40
Aluminium
40
57
29
1''1/4
70
14
0.420
Béné Inox 755343-50
755343-50
Aluminium
50
72
39
1''1/2
73
18
0.750
Béné Inox 755343-65
755343-65
Aluminium
65
88
50
2''
85
20
10.100
Béné Inox 755343-80
755343-80
Aluminium
80
103
65
2''1/2
102
23
1.400
Béné Inox 755343-100
755343-100
Aluminium
100
122
82
3''
100
24
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성