카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5456 - Male connector (taper thread) Inox 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
02 - Raccords double bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/02_raccords_double_bague/5456.prj},{NB=bene_inox_454563-1615},{REF=454563-1615},{FORM=BSPT},{D=16},{F=1/2\"},{L1=49},{L2=24.6},{S1=25},{S2=24},{POIDS=0.13},{PPATH=5456/5456_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454563-46
454563-46
BSPT
4
1/8"
31,2
17.5
12
12
0.04
Béné Inox 454563-66
454563-66
BSPT
6
1/8"
32,8
17.5
14
14
0.05
Béné Inox 454563-68
454563-68
BSPT
6
1/4"
37,9
22.6
14
14
0.05
Béné Inox 454563-610
454563-610
BSPT
6
3/8"
38,4
23.1
14
18
0.05
Béné Inox 454563-615
454563-615
BSPT
6
1/2"
44,7
29.4
14
22
0.06
Béné Inox 454563-86
454563-86
BSPT
8
1/8"
34,2
18
16
15
0.09
Béné Inox 454563-88
454563-88
BSPT
8
1/4"
38,7
22.5
16
15
0.09
Béné Inox 454563-810
454563-810
BSPT
8
3/8"
39,3
23.1
16
18
0.09
Béné Inox 454563-815
454563-815
BSPT
8
1/2"
45,6
29.4
16
22
0.09
Béné Inox 454563-108
454563-108
BSPT
10
1/4"
40,9
23.7
19
18
0.10
Béné Inox 454563-1010
454563-1010
BSPT
10
3/8"
40,9
23.7
19
18
0.10
Béné Inox 454563-1015
454563-1015
BSPT
10
1/2"
46,5
29.3
19
22
0.10
Béné Inox 454563-128
454563-128
BSPT
12
1/4"
43,4
20.6
22
22
0.10
Béné Inox 454563-1210
454563-1210
BSPT
12
3/8"
43,4
20.6
22
22
0.10
Béné Inox 454563-1215
454563-1215
BSPT
12
1/2"
49
26.2
22
22
0.10
Béné Inox 454563-1610
454563-1610
BSPT
16
3/8"
49
19.7
25
24
0.13
Béné Inox 454563-1615
454563-1615
BSPT
16
1/2"
49
24.6
25
24
0.13
Béné Inox 454565-46
454565-46
NPT
4
1/8"
31,2
17.5
12
12
0.04
Béné Inox 454565-66
454565-66
NPT
6
1/8"
32,8
17.5
14
14
0.05
Béné Inox 454565-68
454565-68
NPT
6
1/4"
37,9
22.6
14
14
0.05
Béné Inox 454565-610
454565-610
NPT
6
3/8"
38,4
23.1
14
18
0.05
Béné Inox 454565-615
454565-615
NPT
6
1/2"
44,7
29.4
14
22
0.06
Béné Inox 454565-86
454565-86
NPT
8
1/8"
34,2
18
16
15
0.09
Béné Inox 454565-88
454565-88
NPT
8
1/4"
38,7
22.5
16
15
0.09
Béné Inox 454565-810
454565-810
NPT
8
3/8"
39,3
23.1
16
18
0.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성