카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5451 - Union - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
02 - Raccords double bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/02_raccords_double_bague/5451.prj},{NB=bene_inox_454517-10},{REF=454517-10},{D=10},{L1=46.2},{L2=11.8},{S1=19.00},{S2=18.00},{POIDS=0,12},{L=31.000},{L11=11.800},{LT=9.260},{B=6.400},{DD=16.000},{D1=17.500},{DX1=12.430},{DX2=10.150},{DX3=7.900},{LX1=3.060},{LX2=6.540},{PPATH=5451/5451_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454517-6
454517-6
6
41.0
10.4
14.00
14.00
0,1
Béné Inox 454517-8
454517-8
8
43.2
110.8
16.00
15.00
0,11
Béné Inox 454517-10
454517-10
10
46.2
11.8
19.00
18.00
0,12
Béné Inox 454517-12
454517-12
12
51.2
5.6
22.00
22.00
0,13
Béné Inox 454517-16
454517-16
16
52.0
3.2
25.00
24.00
0,18
Béné Inox 454517-3/8
454517-3/8
3/8"
45.0
11.4
17.46
15.87
0,18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성