카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5433 - Orientable tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5433.prj},{NB=bene_inox_454337-18},{REF=454337-18},{SERIE=L},{PN=315},{D=18},{L1=40},{L2=23.5},{L3=35.5},{S1=32},{S2=24},{S3=32},{POIDS=0.33},{S33=40},{LL=50.000},{L22=62.000},{L33=44.000},{L4=9.000},{L5=7.000},{L6=45.000},{L67=5.000},{L7=19.000},{L8=19.000},{D1=24.000},{D12=18.000},{D2=15.000},{D3=27.000},{D4=18.000},{D5=13.000},{D6=18.000},{PPATH=5433/5433_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454337-6
454337-6
L
315
6
27
12
26.0
14
12
14
0.05
Béné Inox 454337-8
454337-8
L
315
8
29
14
27.5
17
12
17
0.07
Béné Inox 454337-10
454337-10
L
315
10
30
15
29.0
19
14
19
0.10
Béné Inox 454337-12
454337-12
L
315
12
32
17
29.5
22
17
22
0.13
Béné Inox 454337-15
454337-15
L
315
15
36
21
32.5
27
19
27
0.22
Béné Inox 454337-18
454337-18
L
315
18
40
23.5
35.5
32
24
32
0.33
Béné Inox 454337-14
454337-14
S
630
14
40
22
35.0
27
19
27
0.28
Béné Inox 454337-16
454337-16
S
400
16
43
24.5
36.5
30
24
30
0.36
Béné Inox 454337-20
454337-20
S
400
20
48
26.5
44.5
36
27
36
0.37
Béné Inox 454337-25
454337-25
S
400
25
54
30
50.0
46
36
46
0.73
Béné Inox 454337-30
454337-30
S
400
30
62
35.5
55.0
50
41
50
0.97
Béné Inox 454337-38
454337-38
S
315
38
72
41
63.0
60
50
60
1.39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성