카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5416 - Female straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5416.prj},{NB=bene_inox_454163-3840},{REF=454163-3840},{FORM=BSPP},{SERIE=S},{PN=250},{D=38},{F=1\"1/2},{L1=74},{L2=44},{S1=60},{S2=60},{POIDS=0.89},{L11=38.000},{L22=60.000},{L3=30.000},{L4=16.000},{L5=32.000},{D1=47.803},{D2=32.000},{D3=52.000},{D4=48.000},{D5=38.000},{NPT=1.900},{X=1},{PPATH=5416/5416_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454163-66
454163-66
BSPP
L
315
6
1/8"
34
19
14
14
0.03
Béné Inox 454163-68
454163-68
BSPP
L
315
6
1/4"
39
24
14
19
0.04
Béné Inox 454163-88
454163-88
BSPP
L
315
8
1/4"
39
24
17
19
0.05
Béné Inox 454163-108
454163-108
BSPP
L
315
10
1/4"
40
25
19
19
0.05
Béné Inox 454163-1210
454163-1210
BSPP
L
315
12
3/8"
41
26
22
24
0.07
Béné Inox 454163-1215
454163-1215
BSPP
L
315
12
1/2"
46
30
22
27
0.11
Béné Inox 454163-1510
454163-1510
BSPP
L
315
15
3/8"
42
27
27
24
0.10
Béné Inox 454163-1515
454163-1515
BSPP
L
315
15
1/2"
46
31
27
27
0.11
Béné Inox 454163-1810
454163-1810
BSPP
L
315
18
3/8"
44
28
32
27
0.14
Béné Inox 454163-1815
454163-1815
BSPP
L
315
18
1/2"
47
31
32
27
0.16
Béné Inox 454163-1415
454163-1415
BSPP
S
630
14
1/2"
50
32
27
27
0.16
Béné Inox 454163-1615
454163-1615
BSPP
S
400
16
1/2"
50
31
30
30
0.16
Béné Inox 454163-2020
454163-2020
BSPP
S
400
20
3/4"
56
34.5
36
36
0.25
Béné Inox 454163-2525
454163-2525
BSPP
S
400
25
1"
62
38
46
41
0.48
Béné Inox 454163-3032
454163-3032
BSPP
S
400
30
1"1/4
69
43
50
55
0.62
Béné Inox 454163-3840
454163-3840
BSPP
S
250
38
1"1/2
74
44
60
60
0.89
Béné Inox 454165-66
454165-66
NPT
L
315
6
1/8"
34
19
14
14
0.03
Béné Inox 454165-68
454165-68
NPT
L
315
6
1/4"
39
24
14
19
0.04
Béné Inox 454165-88
454165-88
NPT
L
315
8
1/4"
39
24
17
19
0.05
Béné Inox 454165-108
454165-108
NPT
L
315
10
1/4"
40
25
19
19
0.05
Béné Inox 454165-1210
454165-1210
NPT
L
315
12
3/8"
41
26
22
24
0.07
Béné Inox 454165-1215
454165-1215
NPT
L
315
12
1/2"
46
30
22
27
0.11
Béné Inox 454165-1510
454165-1510
NPT
L
315
15
3/8"
42
27
27
24
0.10
Béné Inox 454165-1515
454165-1515
NPT
L
315
15
1/2"
46
31
27
27
0.11
Béné Inox 454165-1810
454165-1810
NPT
L
315
18
3/8"
44
28
32
27
0.14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성