카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5415 - Male straight union - Stainless steel 316 Ti - DIN 2353
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5415.prj},{NB=bene_inox_454156-68},{REF=454156-68},{FORM=BSPP},{SERIE=L},{PN=315},{D=6},{F=1/4\"},{L1=34.5},{L2=21.0},{S1=14},{S2=19.0},{POIDS=0.04},{X=3},{FORM2=Form E},{PPATH=5415/5415_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454153-46
454153-46
BSPT
LL
100
4
1/8"
25.5
16.0
10
10.0
0.02
Béné Inox 454153-66
454153-66
BSPT
L
315
6
1/8"
30.0
16.0
14
14.0
0.03
Béné Inox 454153-68
454153-68
BSPT
L
315
6
1/4"
34.5
20.0
14
14.0
0.04
Béné Inox 454153-86
454153-86
BSPT
L
315
8
1/8"
30.0
16.0
14
14.0
0.04
Béné Inox 454153-88
454153-88
BSPT
L
315
8
1/4"
35.0
20.0
17
14.0
0.04
Béné Inox 454153-108
454153-108
BSPT
L
315
10
1/4"
36.0
21.0
19
17.0
0.05
Béné Inox 454153-1010
454153-1010
BSPT
L
315
10
3/8"
36.0
21.0
19
17.0
0.05
Béné Inox 454153-1210
454153-1210
BSPT
L
315
12
3/8"
37.0
22.0
22
19.0
0.06
Béné Inox 454153-1215
454153-1215
BSPT
L
315
12
1/2"
39.0
24.0
22
22.0
0.11
Béné Inox 454153-1515
454153-1515
BSPT
L
315
15
1/2"
40.0
25.0
27
24.0
0.14
Béné Inox 454153-1815
454153-1815
BSPT
L
315
18
1/2"
42.0
25.5
32
27.0
0.14
Béné Inox 454154-46
454154-46
BSPP
LL
100
4
1/8"
25.5
17.5
10
14.0
0.02
Béné Inox 454154-66
454154-66
BSPP
L
315
6
1/8"
26.0
18.5
14
14.0
0.03
Béné Inox 454154-68
454154-68
BSPP
L
315
6
1/4"
34.5
21.0
14
19.0
0.04
Béné Inox 454154-86
454154-86
BSPP
L
315
8
1/8"
28.0
17.5
17
14.0
0.04
Béné Inox 454154-88
454154-88
BSPP
L
315
8
1/4"
35.0
22.0
17
19.0
0.05
Béné Inox 454154-108
454154-108
BSPP
L
315
10
1/4"
36.0
23.0
19
19.0
0.05
Béné Inox 454154-1010
454154-1010
BSPP
L
315
10
3/8"
36.0
24.5
19
22.0
0.07
Béné Inox 454154-1210
454154-1210
BSPP
L
315
12
3/8"
37.0
24.5
22
22.0
0.07
Béné Inox 454154-1215
454154-1215
BSPP
L
315
12
1/2"
39.0
27.0
22
27.0
0.11
Béné Inox 454154-1515
454154-1515
BSPP
L
315
15
1/2"
40.0
28.0
27
27.0
0.14
Béné Inox 454154-1815
454154-1815
BSPP
L
315
18
1/2"
42.0
28.5
32
27.0
0.14
Béné Inox 454154-1415
454154-1415
BSPP
S
630
14
1/2"
51.0
33.0
27
27.0
0.15
Béné Inox 454154-1615
454154-1615
BSPP
S
400
16
1/2"
51.0
33.0
30
27.0
0.15
Béné Inox 454154-2020
454154-2020
BSPP
S
400
20
3/4"
58.0
36.5
36
32.0
0.25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성