카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5282 - Hexagon head plug with collar BSSP thread - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5282.prj},{NB=bene_inox_452824-15},{REF=452824-15},{DN=15},{DNP=1/2\"},{D=26},{F=1/2\"},{L1=26},{L2=14},{S=17},{POIDS=0,06},{DG=20.955},{D2=18.600},{L4=8.000},{L3=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
ⁿ/ₐ
DG
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
Béné Inox 452824-6
452824-6
6
1/8"
14
1/8"
17
8
10
0,01
9.728
8.500
6.000
1.000
Béné Inox 452824-8
452824-8
8
1/4"
18
1/4"
21
12
13
0,02
13.157
11.400
6.000
2.000
Béné Inox 452824-10
452824-10
10
3/8"
22
3/8"
21
12
17
0,04
16.662
14.900
6.000
2.000
Béné Inox 452824-15
452824-15
15
1/2"
26
1/2"
26
14
17
0,06
20.955
18.600
8.000
2.000
Béné Inox 452824-20
452824-20
20
3/4"
32
3/4"
30
16
24
0,13
26.441
24.100
10.000
2.000
Béné Inox 452824-25
452824-25
25
1"
39
1"
32
16
27
0,19
33.249
30.200
11.000
3.000
Béné Inox 452824-32
452824-32
32
1"1/4
49
1"1/4
33
16
30
0,30
41.910
38.900
12.000
3.000
Béné Inox 452824-40
452824-40
40
1"1/2
55
1"1/2
33
16
30
0,37
47.803
44.800
12.000
3.000
Béné Inox 452824-50
452824-50
50
2"
68
2"
40
20
36
0,69
59.614
56.600
15.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성