카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5123 - Unions flat seat (PTFE) - BW / Female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
02 - Raccords union usinés à joint plat
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/02_raccords_union_a_joint_plat/5123.prj},{NB=bene_inox_651234-40},{REF=651234-40},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D1=48.3},{D2=39},{F=1\"1/2},{L=53.0},{S1=63},{S2=60},{KG=0.58},{PPATH=5123gaz_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 651234-8
651234-8
Gaz
Inox 316 L
8
8
1/4"
32.5
21
17
0.04
Béné Inox 651234-10
651234-10
Gaz
Inox 316 L
10
11.7
3/8"
35.5
27
23
0.08
Béné Inox 651234-15
651234-15
Gaz
Inox 316 L
15
15.5
1/2"
39.0
32
27
0.12
Béné Inox 651234-20
651234-20
Gaz
Inox 316 L
20
18
3/4"
43.0
38
36
0.20
Béné Inox 651234-25
651234-25
Gaz
Inox 316 L
25
23
1"
47.0
46
42
0.29
Béné Inox 651234-32
651234-32
Gaz
Inox 316 L
32
33
1"1/4
49.0
57
52
0.41
Béné Inox 651234-40
651234-40
Gaz
Inox 316 L
40
39
1"1/2
53.0
63
60
0.58
Béné Inox 651234-50
651234-50
Gaz
Inox 316 L
50
50
2"
59.0
75
70
0.90
Béné Inox 651234-65
651234-65
Gaz
Inox 316 L
65
66
2"1/2
66.0
92
80
1.02
Béné Inox 651234-80
651234-80
Gaz
Inox 316 L
80
80
3"
80.0
110
94
1.35
Béné Inox 651235-8
651235-8
NPT
Inox 316 L
8
8
1/4"
32.5
21
17
0.04
Béné Inox 651235-10
651235-10
NPT
Inox 316 L
10
11.7
3/8"
35.5
27
23
0.08
Béné Inox 651235-15
651235-15
NPT
Inox 316 L
15
15.5
1/2"
39.0
32
27
0.12
Béné Inox 651235-20
651235-20
NPT
Inox 316 L
20
18
3/4"
43.0
38
36
0.20
Béné Inox 651235-25
651235-25
NPT
Inox 316 L
25
23
1"
47.0
46
42
0.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성