카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5114 - Unions conical seat Male / Male - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
01 - Raccords union usinés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/01_raccords_union_a_portee_conique/5114.prj},{NB=bene_inox_651143-65},{REF=651143-65},{FORM=GAZ},{MAT=Inox 316 L},{DN=65},{D=66},{F=2\"1/2},{L=112.5},{S1=92},{S2=80.0},{S3=71},{POIDS=1.36},{FNDM=75.180},{FKDM=72.230},{A=17.500},{D1=85.000},{DI=66.000},{L1=26.000},{L2=30.000},{L3=26.000},{L4=7.000},{L5=23.000},{F1=2.500},{VERS=1.000},{SW=12.000},{PPATH=5114gaz_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 651143-6
651143-6
GAZ
Inox 316 L
6
5
1/8
45.0
21
19.0
11
0.04
Béné Inox 651143-8
651143-8
GAZ
Inox 316 L
8
8
1/4
49.0
21
19.0
11
0.06
Béné Inox 651143-10
651143-10
GAZ
Inox 316 L
10
11.7
3/8
53.0
27
23.0
14
0.09
Béné Inox 651143-15
651143-15
GAZ
Inox 316 L
15
15.5
1/2
63.5
32
30.0
18
0.14
Béné Inox 651143-20
651143-20
GAZ
Inox 316 L
20
18
3/4
67.0
38
36.0
24
0.23
Béné Inox 651143-25
651143-25
GAZ
Inox 316 L
25
23
1"
77.0
46
35.0
30
0.39
Béné Inox 651143-32
651143-32
GAZ
Inox 316 L
32
33
1"1/4
79.0
57
46.0
38
0.51
Béné Inox 651143-40
651143-40
GAZ
Inox 316 L
40
39
1"1/2
80.5
63
53.0
45
0.60
Béné Inox 651143-50
651143-50
GAZ
Inox 316 L
50
50
2"
88.5
75
60.5
54
0.95
Béné Inox 651143-65
651143-65
GAZ
Inox 316 L
65
66
2"1/2
112.5
92
80.0
71
1.36
Béné Inox 651143-80
651143-80
GAZ
Inox 316 L
80
80
3"
122.5
110
92.0
84
1.99
Béné Inox 651143-100
651143-100
GAZ
Inox 316 L
100
102
4"
140.5
135
115.0
108
3.80
Béné Inox 651145-8
651145-8
NPT
Inox 316 L
8
8
1/4
49.0
21
19.0
11
0.06
Béné Inox 651145-10
651145-10
NPT
Inox 316 L
10
11.7
3/8
53.0
27
23.0
14
0.09
Béné Inox 651145-15
651145-15
NPT
Inox 316 L
15
15.5
1/2
63.5
32
30.0
18
0.14
Béné Inox 651145-20
651145-20
NPT
Inox 316 L
20
18
3/4
67.0
38
36.0
24
0.23
Béné Inox 651145-25
651145-25
NPT
Inox 316 L
25
23
1"
77.0
46
35.0
30
0.39
Béné Inox 651145-32
651145-32
NPT
Inox 316 L
32
33
1"1/4
79.0
57
46.0
38
0.51
Béné Inox 651145-40
651145-40
NPT
Inox 316 L
40
39
1"1/2
80.5
63
53.0
45
0.60
Béné Inox 651145-50
651145-50
NPT
Inox 316 L
50
50
2"
88.5
75
60.5
54
0.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성