카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5113 - Unions conical seat BW / Female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
01 - Raccords union usinés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/01_raccords_union_a_portee_conique/5113.prj},{NB=bene_inox_651134-65},{REF=651134-65},{FORM=Gaz},{DN=65},{D1=76.1},{D2=66},{F=2\"1/2},{L=65},{S1=92},{S2=80},{POIDS=1.02},{DN1=65.000},{DPOUCE=2\"1/2},{DGAZ=0.000},{D11=80.000},{D22=76.000},{D3=66.000},{D4=75.500},{D5=0.000},{L1=36.000},{L2=5.000},{L3=7.000},{L4=0.000},{A1=20.000},{R1=45.000},{LR1=2.500},{R2=0.300},{PPATH=5113_gaz_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 651134-6
651134-6
Gaz
6
10.2
5
1/8
31,5
21
17
0.04
Béné Inox 651134-8
651134-8
Gaz
8
13.5
8
1/4
32,5
21
17
0.04
Béné Inox 651134-10
651134-10
Gaz
10
17.2
11.7
3/8
35,5
27
23
0.08
Béné Inox 651134-15
651134-15
Gaz
15
21.3
15.5
1/2
38,5
32
27
0.12
Béné Inox 651134-20
651134-20
Gaz
20
26.9
18
3/4
43
38
36
0.20
Béné Inox 651134-25
651134-25
Gaz
25
33.7
23
1
46
46
42
0.29
Béné Inox 651134-32
651134-32
Gaz
32
42.4
33
1"1/4
49
57
52
0.41
Béné Inox 651134-40
651134-40
Gaz
40
48.3
39
1"1/2
52,5
63
60
0.58
Béné Inox 651134-50
651134-50
Gaz
50
60.3
50
2
62,5
75
70
0.90
Béné Inox 651134-65
651134-65
Gaz
65
76.1
66
2"1/2
65
92
80
1.02
Béné Inox 651134-80
651134-80
Gaz
80
88.9
80
3
80.5
110
94
1.35
Béné Inox 651134-100
651134-100
Gaz
100
114.3
102
4
98,5
135
120
3.20
Béné Inox 651135-8
651135-8
NPT
8
13.5
8
1/4
32,5
21
17
0.04
Béné Inox 651135-10
651135-10
NPT
10
17.2
11.7
3/8
39.5
27
23
0.08
Béné Inox 651135-15
651135-15
NPT
15
21.3
15.5
1/2
38,5
32
27
0.12
Béné Inox 651135-20
651135-20
NPT
20
26.9
18
3/4
43
38
36
0.20
Béné Inox 651135-25
651135-25
NPT
25
33.7
23
1"
46
46
42
0.29
Béné Inox 651135-32
651135-32
NPT
32
42.4
33
1"1/4
49
57
52
0.41
Béné Inox 651135-40
651135-40
NPT
40
48.3
39
1"1/2
52,5
63
60
0.58
Béné Inox 651135-50
651135-50
NPT
50
60.3
50
2"
63.5
75
70
0.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성