카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50802 - 90° pneumatic actuator - Stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
03_actionneurs_pneumatiques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/03_actionneurs_pneumatiques/50802.prj},{NB=bene_inox_250802-100SE},{REF=250802-100SE},{TYPE=Simple effet},{L1=275},{L2=123},{L3=144},{COUPLEO=104.3 / 56.4},{COUPLEF=97.2 / 55.2},{PLATINE=F07 / F10},{ENTRAINEMENT=17},{POIDS=11.73},{X=5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
Actuator type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
COUPLEO
Opening torque (start/end)
[Nm]
COUPLEF
Closing torque (start/end)
[Nm]
PLATINE
ISO
ⁿ/ₐ
ENTRAINEMENT
star
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 250802-50SE
250802-50SE
Simple effect
141
71
86
13.8 / 8.1
11.9 / 8.1
F03 / F05
11
2.44
Béné Inox 250802-63SE
250802-63SE
Simple effect
164
81
97
25.1 / 14.0
22.1 / 12.5
F05 / F07
14
3.44
Béné Inox 250802-75SE
250802-75SE
Simple effect
210
95
115
46.0 / 23.7
43.0 / 23.2
F05 / F07
17
5.57
Béné Inox 250802-88SE
250802-88SE
Simple effect
241
106
129
65.6 / 37.8
60.6 / 36.3
F05 / F07
17
8.35
Béné Inox 250802-100SE
250802-100SE
Simple effect
275
123
144
104.3 / 56.4
97.2 / 55.2
F07 / F10
17
11.73
Béné Inox 250802-50DE
250802-50DE
Double effect
141
71
86
22
22
F03 / F05
11
2.26
Béné Inox 250802-63DE
250802-63DE
Double effect
164
81
97
39.5
39.5
F05 / F07
14
3.13
Béné Inox 250802-75DE
250802-75DE
Double effect
210
95
115
72
72
F05 / F07
17
4.96
Béné Inox 250802-88DE
250802-88DE
Double effect
241
106
129
105
105
F05 / F07
17
7.50
Béné Inox 250802-100DE
250802-100DE
Double effect
275
123
144
164.5
164.5
F07 / F10
17
10.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성