카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 431934 - Turnbuckle 2 hooks - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 31 - Ropes, chains and accessories
accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_31/accessoires/431934.prj},{NB=bene_inox_431934-8_165},{REF=431934-8},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{D2=11.000},{L1=165},{L1MIN=165},{L1MAX=245},{L2=105},{L3=88},{L4=52},{L5=10.0},{CT=165},{D3=12.000},{L6=87.4},{L7=26.250},{R1=5.50},{R2=11.50},{INFOS=INFOTEXT},{INFO1=18-431.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CT
Charge de travail
[daN]
Béné Inox 431934-5
431934-5
M 5
116
178
80
62
40
6.0
50
Béné Inox 431934-6
431934-6
M 6
143
205
80
76
50
8.0
75
Béné Inox 431934-8
431934-8
M 8
165
245
105
88
52
10.0
165
Béné Inox 431934-10
431934-10
M 10
213
307
125
111
60
12.5
235
Béné Inox 431934-12
431934-12
M 12
252
350
140
130
66
17.5
320
Béné Inox 431934-16
431934-16
M 16
298
463
190
172
105
16.5
530
Béné Inox 431934-20
431934-20
M 20
325
512
220
185
110
17.5
730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성