카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 223103 - Hexagon head screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 23 - UNC fasteners
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_23/a2/223103.prj},{NB=bene_inox_223103-3/8X2},{REF=223103-3/8X2},{D=3/8\"},{DX=9.5250},{DXL=3/8X2},{L1=2\"},{LX=50.800},{K=7.000},{S=17.000},{PAS=16.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[Pouce]
DXL
[Pouce]
K
[mm]
S
[mm]
PAS
[mm]
Béné Inox 223103-1/4X3/4
223103-1/4X3/4
1/4"
1/4X3/4
5.000
11.000
20.000
Béné Inox 223103-1/4X1
223103-1/4X1
1/4"
1/4X1
5.000
11.000
20.000
Béné Inox 223103-1/4X1-1/...
223103-1/4X1-1/2
1/4"
1/4X1-1/2
5.000
11.000
20.000
Béné Inox 223103-1/4X2
223103-1/4X2
1/4"
1/4X2
5.000
11.000
20.000
Béné Inox 223103-1/4X2-1/...
223103-1/4X2-1/2
1/4"
1/4X2-1/2
5.000
11.000
20.000
Béné Inox 223103-1/4X3
223103-1/4X3
1/4"
1/4X3
5.000
11.000
20.000
Béné Inox 223103-5/16X1
223103-5/16X1
5/16"
5/16X1
6.000
14.000
18.000
Béné Inox 223103-5/16X1-1...
223103-5/16X1-1/2
5/16"
5/16X1-1/2
6.000
14.000
18.000
Béné Inox 223103-5/16X2
223103-5/16X2
5/16"
5/16X2
6.000
14.000
18.000
Béné Inox 223103-5/16X2-1...
223103-5/16X2-1/2
5/16"
5/16X2-1/2
6.000
14.000
18.000
Béné Inox 223103-5/16X3
223103-5/16X3
5/16"
5/16X3
6.000
14.000
18.000
Béné Inox 223103-3/8X3/4
223103-3/8X3/4
3/8"
3/8X3/4
7.000
17.000
16.000
Béné Inox 223103-3/8X1
223103-3/8X1
3/8"
3/8X1
7.000
17.000
16.000
Béné Inox 223103-3/8X1-1/...
223103-3/8X1-1/2
3/8"
3/8X1-1/2
7.000
17.000
16.000
Béné Inox 223103-3/8X2
223103-3/8X2
3/8"
3/8X2
7.000
17.000
16.000
Béné Inox 223103-3/8X2-1/...
223103-3/8X2-1/2
3/8"
3/8X2-1/2
7.000
17.000
16.000
Béné Inox 223103-3/8X3
223103-3/8X3
3/8"
3/8X3
7.000
17.000
16.000
Béné Inox 223103-1/2X1-1/...
223103-1/2X1-1/4
1/2"
1/2X1-1/4
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-1/2X1-1/...
223103-1/2X1-1/2
1/2"
1/2X1-1/2
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-1/2X2
223103-1/2X2
1/2"
1/2X2
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-1/2X2-1/...
223103-1/2X2-1/2
1/2"
1/2X2-1/2
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-1/2X3
223103-1/2X3
1/2"
1/2X3
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-1/2X3-1/...
223103-1/2X3-1/2
1/2"
1/2X3-1/2
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-1/2X4
223103-1/2X4
1/2"
1/2X4
9.000
22.000
13.000
Béné Inox 223103-5/8X1-1/...
223103-5/8X1-1/2
5/8"
5/8X1-1/2
11.000
27.000
11.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성