카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219633 - Knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219633.prj},{NB=bene_inox_219633-6},{REF=219633-6},{D=M6},{DX=6},{EP=0.5 à 3},{A=10.0},{L=14.5},{D1=9.0},{E=0.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DX
[mm]
EP
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219633-3
219633-3
M3
3
0.5 à 2
6.0
9.5
Béné Inox 219633-4
219633-4
M4
4
0.5 à 2,5
7.0
10.5
Béné Inox 219633-5
219633-5
M5
5
0.5 à 3
8.0
12.0
Béné Inox 219633-6
219633-6
M6
6
0.5 à 3
10.0
14.5
Béné Inox 219633-6L
219633-6L
M6 L
6
3.5 à 6
10.0
17.5
Béné Inox 219633-8
219633-8
M8
8
0.5 à 3
12.0
16.5
Béné Inox 219633-8 L
219633-8 L
M8 L
8
3 à 6
12.0
18.5
Béné Inox 219633-10
219633-10
M10
10
1 à 3.5
14.0
19.5
Béné Inox 219633-12
219633-12
M12
12
1.5 à 4
16.1
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성