카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215612 - Self-breaking lock nut - Stainlesse steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215612.prj},{NB=bene_inox_215612-10},{REF=215612-10},{MAT=Inox A2},{D=M10},{DX=10},{D1=8.376},{D2=17.000},{D3=12.000},{D4=11.000},{S=17},{B=15.0},{M1=5.000},{M2=1.500},{A=7.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
S
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
Béné Inox 215612-6
215612-6
Inox A2
M6
10
9.5
5.0
Béné Inox 215612-8
215612-8
Inox A2
M8
13
12.0
6.0
Béné Inox 215612-10
215612-10
Inox A2
M10
17
15.0
7.5
Béné Inox 215612-12
215612-12
Inox A2
M12
19
16.0
7.5
Béné Inox 215612-14
215612-14
Inox A2
M14
22
20.0
9.0
Béné Inox 215612-16
215612-16
Inox A2
M16
24
22.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성