카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215635 - Slotted round nut - Stainless steel A2 - DIN 546
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a1/215635.prj},{NB=bene_inox_215635-5},{REF=215635-5},{MAT=Inox A1},{D=M5},{DX=5.000},{D1=9.000},{H=4.200},{T=1.500},{E=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
Béné Inox 215635-3
215635-3
Inox A1
M3
6.000
2.500
1.000
1.200
Béné Inox 215635-4
215635-4
Inox A1
M4
8.000
3.500
1.200
1.400
Béné Inox 215635-5
215635-5
Inox A1
M5
9.000
4.200
1.500
2.000
Béné Inox 215635-6
215635-6
Inox A1
M6
11.000
5.000
2.000
2.500
Béné Inox 215635-8
215635-8
Inox A1
M8
14.000
6.500
2.500
3.000
Béné Inox 215635-10
215635-10
Inox A1
M10
18.000
8.000
3.200
3.500
Béné Inox 215635-12
215635-12
Inox A1
M12
21.000
10.000
3.800
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성