카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215619 - Slotted and castellated hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 935
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a1/215619.prj},{NB=bene_inox_215619-16},{REF=215619-16},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=M16},{DX=16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{M=19.0},{H1=9.800},{N=4.800},{S=24},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
M
Hauteur
[mm]
H1
[mm]
S
Surplat
[mm]
Béné Inox 215619-4
215619-4
Acier inoxydable A2
M4
5.0
2.300
7
Béné Inox 215619-5
215619-5
Acier inoxydable A2
M5
6.0
3.000
8
Béné Inox 215619-6
215619-6
Acier inoxydable A2
M6
7.5
3.800
10
Béné Inox 215619-8
215619-8
Acier inoxydable A2
M8
9.5
4.900
13
Béné Inox 215619-10
215619-10
Acier inoxydable A2
M10
12.0
6.100
17
Béné Inox 215619-12
215619-12
Acier inoxydable A2
M12
15.0
7.700
19
Béné Inox 215619-14
215619-14
Acier inoxydable A2
M14
16.0
8.200
22
Béné Inox 215619-16
215619-16
Acier inoxydable A2
M16
19.0
9.800
24
Béné Inox 215619-18
215619-18
Acier inoxydable A2
M18
21.0
11.200
27
Béné Inox 215619-20
215619-20
Acier inoxydable A2
M20
22.0
11.900
30
Béné Inox 215619-22
215619-22
Acier inoxydable A2
M22
26.0
13.500
32
Béné Inox 215619-24
215619-24
Acier inoxydable A2
M24
27.0
14.200
36
Béné Inox 215619-27
215619-27
Acier inoxydable A2
M27
30.0
16.600
41
Béné Inox 215619-30
215619-30
Acier inoxydable A2
M30
33.0
18.200
46
Béné Inox 215619-33
215619-33
Acier inoxydable A2
M33
35.0
19.800
50
Béné Inox 215619-36
215619-36
Acier inoxydable A2
M36
38.0
21.900
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성