카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210218 - Wing screws american form - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210218.prj},{NB=bene_inox_210218-6X25},{REF=210218-6X25},{MAT=Inox A2},{D=M 6},{DXL=6X25},{D1=11.0},{E=33},{H=17},{M=8},{L=25},{IDNR=},{S=8.400},{G=2.500},{D11=4.773},{E1=35.000},{DX=6},{C=9.945},{C1=11.077},{C2=9.010},{DE=17.500},{H1=7.548},{W=212.374},{R=0.477},{R1=25.550},{R2=39.669},{B=3.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DXL
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 210218-4X10
210218-4X10
Inox A2
M 4
4X10
7.0
20
10
4
10
Béné Inox 210218-4X12
210218-4X12
Inox A2
M 4
4X12
7.0
20
10
4
12
Béné Inox 210218-4X16
210218-4X16
Inox A2
M 4
4X16
7.0
20
10
4
16
Béné Inox 210218-4X20
210218-4X20
Inox A2
M 4
4X20
7.0
20
10
4
20
Béné Inox 210218-4X25
210218-4X25
Inox A2
M 4
4X25
7.0
20
10
4
25
Béné Inox 210218-4X30
210218-4X30
Inox A2
M 4
4X30
7.0
20
10
4
30
Béné Inox 210218-5X10
210218-5X10
Inox A2
M 5
5X10
9.0
26
13
6
10
Béné Inox 210218-5X12
210218-5X12
Inox A2
M 5
5X12
9.0
26
13
6
12
Béné Inox 210218-5X16
210218-5X16
Inox A2
M 5
5X16
9.0
26
13
6
16
Béné Inox 210218-5X20
210218-5X20
Inox A2
M 5
5X20
9.0
26
13
6
20
Béné Inox 210218-5X25
210218-5X25
Inox A2
M 5
5X25
9.0
26
13
6
25
Béné Inox 210218-5X30
210218-5X30
Inox A2
M 5
5X30
9.0
26
13
6
30
Béné Inox 210218-5X35
210218-5X35
Inox A2
M 5
5X35
9.0
26
13
6
35
Béné Inox 210218-5X40
210218-5X40
Inox A2
M 5
5X40
9.0
26
13
6
40
Béné Inox 210218-5X50
210218-5X50
Inox A2
M 5
5X50
9.0
26
13
6
50
Béné Inox 210218-6X10
210218-6X10
Inox A2
M 6
6X10
11.0
33
17
8
10
Béné Inox 210218-6X12
210218-6X12
Inox A2
M 6
6X12
11.0
33
17
8
12
Béné Inox 210218-6X16
210218-6X16
Inox A2
M 6
6X16
11.0
33
17
8
16
Béné Inox 210218-6X20
210218-6X20
Inox A2
M 6
6X20
11.0
33
17
8
20
Béné Inox 210218-6X25
210218-6X25
Inox A2
M 6
6X25
11.0
33
17
8
25
Béné Inox 210218-6X30
210218-6X30
Inox A2
M 6
6X30
11.0
33
17
8
30
Béné Inox 210218-6X35
210218-6X35
Inox A2
M 6
6X35
11.0
33
17
8
35
Béné Inox 210218-6X40
210218-6X40
Inox A2
M 6
6X40
11.0
33
17
8
40
Béné Inox 210218-6X50
210218-6X50
Inox A2
M 6
6X50
11.0
33
17
8
50
Béné Inox 210218-8X16
210218-8X16
Inox A2
M 8
8X16
12.5
39
20
10
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성