카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Type ''KS'' - Sprockets wheels type ''KS''
BEA Ingranaggi
Tensioner "Resatec"
Powered by
CAD모델 선택
{bea/tensioner_resatec/type_ks_asmtab.prj},{NB=6022350152},{DESCRIPTION=KS 5/8\"x3/8\"},{CNSORDERNO=6022350152},{ISO=10B-1-2-3},{TEETH=15},{A=76},{B1=15},{B2=31.5},{B3=48.2},{C=9.1},{D=M20},{E=120},{KGS=0.70},{KGD=1.00},{KGT=1.25},{SW=30},{NDM=20},{VERS=5},{PPATH=type_ks_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
D
D Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
KGS
Simplex weight
[kg]
KGD
Duplex weight
[kg]
KGT
Triplex weight
[kg]
6022330151
KS 3/8"x7/32"
6022330151
06B-1-2-3
15
46
9
19.2
29.4
5.7
M10
60
0.15
0.20
0.25
6022340151
KS 1/2"x5/16"
6022340151
08B-1-2
15
61
9
22.9
0.0
7.2
M10
60
0.20
0.35
0.00
6022340152
KS 1/2"x5/16"
6022340152
08B-1-2-3
15
61
12
26.0
40.0
7.2
M12
80
0.23
0.45
0.50
6022350151
KS 5/8"x3/8"
6022350151
10B-1-2-3
15
76
12
28.6
45.2
9.1
M12
80
0.37
0.60
0.95
6022350152
KS 5/8"x3/8"
6022350152
10B-1-2-3
15
76
15
31.5
48.2
9.1
M20
120
0.70
1.00
1.25
6022360151
KS 3/4"x7/16"
6022360151
12B-1-2
15
92
12
31.5
0.0
11.5
M12
80
0.60
1.05
0.00
6022360152
KS 3/4"x7/16"
6022360152
12B-1-2-3
15
92
15
34.5
54.0
11.5
M20
120
0.90
1.35
1.50
6022380131
KS 1"x17,02
6022380131
16B-1-2-3
13
106
15
46.9
78.8
16.2
M20
120
1.30
2.10
2.90
6022400131
KS 1 1/4"x3/4"
6022400131
20B-1-2-3
13
133
15
51.5
88.0
18.5
M20
140
2.05
3.60
5.20
6022420111
KS 1 1/2"x1"
6022420111
24B-1-2-3
11
135
15
63.4
111.8
24.1
M20
160
2.40
4.25
6.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성