카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_4.prj},{NB=TB040265},{DESCRIPTION=SPB 265 04},{CNSORDERNO=TB040265},{GROOVE=4},{DP=265},{DE=272},{TYPE=5},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DM=144},{DI=222},{E=0},{F=82},{L=51},{R=15.5},{S=15.5},{KG=13.80},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB040118
SPB 118 04
TB040118
4
118
125
8
1610
42
0
78
82
25
0.0
57.0
4.00
TB040125
SPB 125 04
TB040125
4
125
132
3
2012
50
0
82
82
32
25.0
25.0
3.50
TB040132
SPB 132 04
TB040132
4
132
139
3
2012
50
0
89
82
32
25.0
25.0
3.70
TB040140
SPB 140 04
TB040140
4
140
147
3
2517
65
0
100
82
45
18.5
18.5
4.30
TB040150
SPB 150 04
TB040150
4
150
157
3
2517
65
0
107
82
45
18.5
18.5
4.60
TB040160
SPB 160 04
TB040160
4
160
167
3
2517
65
0
117
82
45
18.5
18.5
5.20
TB040170
SPB 170 04
TB040170
4
170
177
3
2517
65
0
127
82
45
18.5
18.5
6.10
TB040180
SPB 180 04
TB040180
4
180
187
3
2517
65
0
137
82
45
18.5
18.5
7.20
TB040190
SPB 190 04
TB040190
4
190
197
3
2517
65
0
147
82
45
18.5
18.5
7.90
TB040200
SPB 200 04
TB040200
4
200
207
3
3020
75
0
157
82
51
15.5
15.5
9.08
TB040212
SPB 212 04
TB040212
4
212
219
3
3020
75
0
169
82
51
15.5
15.5
10.00
TB040224
SPB 224 04
TB040224
4
224
231
3
3020
75
0
181
82
51
15.5
15.5
11.50
TB040236
SPB 236 04
TB040236
4
236
243
3
3020
75
0
193
82
51
15.5
15.5
12.80
TB040250
SPB 250 04
TB040250
4
250
257
5
3020
75
144
207
82
51
15.5
15.5
13.50
TB040265
SPB 265 04
TB040265
4
265
272
5
3020
75
144
222
82
51
15.5
15.5
13.80
TB040280
SPB 280 04
TB040280
4
280
287
5
3020
75
144
237
82
51
15.5
15.5
14.10
TB040300
SPB 300 04
TB040300
4
300
307
4
3535
90
175
257
82
89
7.0
0.0
15.80
TB040315
SPB 315 04
TB040315
4
315
322
4
3535
90
175
272
82
89
3.5
3.5
19.00
TB040335
SPB 335 04
TB040335
4
335
342
4
3535
90
175
292
82
89
3.5
3.5
20.70
TB040355
SPB 355 04
TB040355
4
355
362
4
3535
90
175
312
82
89
3.5
3.5
21.40
TB040400
SPB 400 04
TB040400
4
400
407
4
3535
90
175
357
82
89
3.5
3.5
24.30
TB040450
SPB 450 04
TB040450
4
450
457
4
3535
90
175
407
82
89
7.0
0.0
27.40
TB040500
SPB 500 04
TB040500
4
500
507
4
3535
90
175
457
82
89
7.0
0.0
31.00
TB040560
SPB 560 04
TB040560
4
560
567
4
3535
90
175
517
82
89
7.0
0.0
36.00
TB040630
SPB 630 04
TB040630
4
630
637
4
3535
90
175
587
82
89
7.0
0.0
41.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성