카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-30 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 8M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m30_asmtab.prj},{NB=42030040},{DESCRIPTION=40 8M 30},{CNSORDERNO=42030040},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75},{DI=0},{F=38},{L=48},{D=14},{N=321},{KG=2.47},{I=90.0},{VER=30},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
42030022
22 8M 30
42030022
2F
St
22
56.02
54.65
60
43
0
38
48
12
308
0.75
42030024
24 8M 30
42030024
2F
St
24
61.11
59.74
66
45
0
38
48
12
310
0.90
42030026
26 8M 30
42030026
2F
St
26
66.21
64.84
71
48
0
38
48
12
311
1.10
42030028
28 8M 30
42030028
2F
St
28
71.30
70.08
75
50
0
38
48
14
312
1.20
42030030
30 8M 30
42030030
2F
St
30
76.39
75.13
83
55
0
38
48
14
314
1.32
42030032
32 8M 30
42030032
2F
St
32
81.49
80.16
87
60
0
38
48
14
315
1.55
42030034
34 8M 30
42030034
2F
St
34
86.58
85.21
91
66
0
38
48
14
316
1.80
42030036
36 8M 30
42030036
2F
St
36
91.67
90.30
98
70
0
38
48
14
319
2.10
42030038
38 8M 30
42030038
2F
St
38
96.77
95.39
103
75
0
38
48
14
320
2.30
42030040
40 8M 30
42030040
2F
St
40
101.86
100.49
106
75
0
38
48
14
321
2.47
42030044
44 8M 30
42030044
2F
St
44
112.05
110.67
119
75
0
38
48
14
325
2.95
42030048
48 8M 30
42030048
2F
St
48
122.23
120.86
127
75
0
38
48
14
327
3.30
42030056
56 8M 30
42030056
3F
St
56
142.60
141.23
148
90
116
38
48
14
333
4.02
42030064
64 8M 30
42030064
3F
St
64
162.97
161.60
168
90
137
38
48
14
338
4.60
42030072
72 8M 30
42030072
3F
St
72
183.35
181.97
192
95
158
38
48
14
340
5.41
42030080
80 8M 30
42030080
3
GG
80
203.72
202.35
0
100
180
38
48
14
0
5.23
42030090
90 8M 30
42030090
3
GG
90
229.18
227.81
0
100
204
38
48
14
0
6.42
42030112
112 8M 30
42030112
4
GG
112
285.21
283.83
0
100
254
38
48
18
0
8.12
42030144
144 8M 30
42030144
4
GG
144
366.69
365.32
0
100
336
38
48
20
0
10.36
42030168
168 8M 30
42030168
4
GG
168
427.81
426.44
0
100
400
38
48
20
0
12.37
42030192
192 8M 30
42030192
4
GG
192
488.92
487.55
0
100
460
38
48
20
0
14.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성