카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes 8M -30 - HTD timing belt pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 8M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_30_asmtab.prj},{NB=47030038},{DESCRIPTION=TL 38 8M 30},{CNSORDERNO=47030038},{TYPE=15F},{MAT=St},{Z=38},{TAPERBUSH=1615},{HM=42},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=103},{DM=0},{DI=0},{F=38},{L=38},{R=0.0},{N=320},{KG=1.10},{I=86.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
47030022
TL 22 8M 30
47030022
16F
St
22
1008
25
56.02
54.65
60
0
37
38
22
16.0
308
0.33
47030024
TL 24 8M 30
47030024
16F
St
24
1108
25
61.11
59.74
66
0
44
38
22
16.0
310
0.40
47030026
TL 26 8M 30
47030026
16F
St
26
1108
25
66.21
64.84
71
0
44
38
22
16.0
311
0.45
47030028
TL 28 8M 30
47030028
16F
St
28
1210
32
71.30
70.08
75
0
50
38
25
13.0
312
0.50
47030030
TL 30 8M 30
47030030
15F
St
30
1615
42
76.39
75.13
83
0
0
38
38
0.0
314
0.55
47030032
TL 32 8M 30
47030032
15F
St
32
1615
42
81.49
80.16
87
0
0
38
38
0.0
315
0.60
47030034
TL 34 8M 30
47030034
15F
St
34
1615
42
86.58
85.21
91
0
0
38
38
0.0
316
0.80
47030036
TL 36 8M 30
47030036
15F
St
36
1615
42
91.67
90.30
98
0
0
38
38
0.0
319
1.00
47030038
TL 38 8M 30
47030038
15F
St
38
1615
42
96.77
95.39
103
0
0
38
38
0.0
320
1.10
47030040
TL 40 8M 30
47030040
15F
St
40
1615
42
101.86
100.49
106
0
0
38
38
0.0
321
1.34
47030044
TL 44 8M 30
47030044
18F
St
44
2012
50
112.05
110.67
119
0
86
38
32
3.0
325
1.30
47030048
TL 48 8M 30
47030048
18F
St
48
2012
50
122.23
120.86
127
0
90
38
32
3.0
327
1.80
47030056
TL 56 8M 30
47030056
18F
St
56
2012
50
142.60
141.23
148
0
110
38
32
3.0
333
3.80
47030064
TL 64 8M 30
47030064
10F
St
64
2517
60
162.97
161.60
168
125
0
38
45
7.0
338
4.30
47030072
TL 72 8M 30
47030072
11F
St
72
2517
60
183.35
181.97
192
125
158
38
45
7.0
340
4.40
47030080
TL 80 8M 30
47030080
11
GG
80
2517
60
203.72
202.35
0
125
180
38
45
7.0
0
4.65
47030090
TL 90 8M 30
47030090
11
GG
90
2517
60
229.18
227.81
0
125
204
38
45
7.0
0
5.80
47030112
TL112 8M 30
47030112
12
GG
112
2517
60
285.21
283.83
0
125
254
38
45
7.0
0
6.20
47030144
TL144 8M 30
47030144
12
GG
144
2517
60
366.69
365.32
0
125
336
38
45
7.0
0
9.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성