카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars T10 - Metric bars ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_t10.prj},{NB=36000022},{DESCRIPTION=T 10 22},{CNSORDERNO=36000022},{Z=22},{DE=68.20},{L1=160},{L=160},{N=218},{KG=1.43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
36000010
T 10 10
36000010
10
29.98
140
140
206
0.22
36000011
T 10 11
36000011
11
33.16
140
140
207
0.29
36000012
T 10 12
36000012
12
36.35
140
140
208
0.34
36000013
T 10 13
36000013
13
39.55
140
140
209
0.42
36000014
T 10 14
36000014
14
42.70
160
160
210
0.55
36000015
T 10 15
36000015
15
45.90
160
160
211
0.64
36000016
T 10 16
36000016
16
49.10
160
160
212
0.74
36000017
T 10 17
36000017
17
52.25
160
160
213
0.85
36000018
T 10 18
36000018
18
55.45
160
160
214
0.96
36000019
T 10 19
36000019
19
58.65
160
160
216
1.07
36000020
T 10 20
36000020
20
61.80
160
160
216
1.20
36000021
T 10 21
36000021
21
65.00
160
160
217
1.29
36000022
T 10 22
36000022
22
68.20
160
160
218
1.43
36000023
T 10 23
36000023
23
71.35
160
160
313
1.58
36000024
T 10 24
36000024
24
74.55
160
160
219
1.73
36000026
T 10 26
36000026
26
80.90
160
160
220
2.05
36000028
T 10 28
36000028
28
87.25
160
160
222
2.39
36000030
T 10 30
36000030
30
93.65
160
160
223
2.76
36000032
T 10 32
36000032
32
100.00
160
160
224
3.18
36000034
T 10 34
36000034
34
106.40
160
160
323
3.61
36000036
T 10 36
36000036
36
112.75
160
160
225
4.06
36000038
T 10 38
36000038
38
119.10
160
160
327
4.62
36000040
T 10 40
36000040
40
125.45
160
160
226
5.13
36000045
T 10 45
36000045
45
141.40
160
160
333
6.50
36000048
T 10 48
36000048
48
150.95
160
160
335
7.39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성