카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Poly-V pulleys for taper bushes type ''L'' 8 grooves - Poly-V pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
Poly-V pulleys for taper bush
Poly-V pulleys for taper bush type ''L''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/poly_v_pulleys_for_tl/poly_v_pulleys_for_tl_type_l/poly_v_pulleys_for_tl_type_l_8_grooves.prj},{NB=PL08132},{DESCRIPTION=L 132 08},{CNSORDERNO=PL08132},{GROOVE=8},{DE=132},{TYPE=4},{TAPERBUSH=2012},{HM=50},{DM=0},{DI=108},{F=48},{L=32},{R=16.0},{S=0.0},{D=0},{KG=2.54},{TYPE1=L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
PL08075
L 75 08
PL08075
8
75
4
1210
32
0
56
48
26
22.0
0.0
0.66
PL08080
L 80 08
PL08080
8
80
4
1210
32
0
56
48
26
22.0
0.0
0.86
PL08085
L 85 08
PL08085
8
85
4
1210
32
0
61
48
26
22.0
0.0
1.00
PL08090
L 90 08
PL08090
8
90
4
1610
42
0
66
48
26
22.0
0.0
1.01
PL08095
L 95 08
PL08095
8
95
4
1610
42
0
71
48
26
22.0
0.0
1.16
PL08100
L 100 08
PL08100
8
100
4
1610
42
0
76
48
26
22.0
0.0
1.31
PL08106
L 106 08
PL08106
8
106
4
1610
42
0
82
48
26
22.0
0.0
1.53
PL08112
L 112 08
PL08112
8
112
4
1610
42
0
88
48
26
22.0
0.0
1.75
PL08118
L 118 08
PL08118
8
118
4
2012
50
0
94
48
32
16.0
0.0
1.88
PL08125
L 125 08
PL08125
8
125
4
2012
50
0
101
48
32
16.0
0.0
2.22
PL08132
L 132 08
PL08132
8
132
4
2012
50
0
108
48
32
16.0
0.0
2.54
PL08140
L 140 08
PL08140
8
140
4
2517
65
0
116
48
45
3.0
0.0
3.02
PL08150
L 150 08
PL08150
8
150
4
2517
65
0
126
48
45
3.0
0.0
3.75
PL08160
L 160 08
PL08160
8
160
4
2517
65
0
136
48
45
3.0
0.0
4.54
PL08170
L 170 08
PL08170
8
170
4
2517
65
0
146
48
45
3.0
0.0
4.35
PL08180
L 180 08
PL08180
8
180
8
2517
65
120
156
48
45
1.5
1.5
4.52
PL08190
L 190 08
PL08190
8
190
8
2517
65
120
166
48
45
1.5
1.5
4.72
PL08200
L 200 08
PL08200
8
200
8
2517
65
120
176
48
45
1.5
1.5
5.07
PL08212
L 212 08
PL08212
8
212
8
2517
65
120
188
48
45
1.5
1.5
5.50
PL08224
L 224 08
PL08224
8
224
8
2517
65
120
202
48
45
1.5
1.5
5.77
PL08250
L 250 08
PL08250
8
250
7
3020
75
146
228
48
52
2.0
2.0
7.39
PL08280
L 280 08
PL08280
8
280
7
3020
75
146
256
48
52
2.0
2.0
8.90
PL08315
L 315 08
PL08315
8
315
7
3020
75
146
285
48
52
2.0
2.0
11.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성