카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 4545 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_4545.prj},{NB=394545075},{D=75},{CNSORDERNO=394545075},{B=20},{T2=4.9},{KG=11.57},{D1=162},{L=114.3},{SCREW=3/4''},{CDS=192},{BUSSOLA=4545},{D100BUSSOLA=28.000},{DH1BUSSOLA=17.000},{DH2BUSSOLA=21.000},{D2BUSSOLA=155.70},{SH=125.000},{DBUSSOLA=19.4},{DH1=82.000},{DH2=74.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
394545055
55
394545055
16
4.3
13.15
162
114.3
3/4''
192
394545060
60
394545060
18
4.4
12.76
162
114.3
3/4''
192
394545065
65
394545065
18
4.4
12.38
162
114.3
3/4''
192
394545070
70
394545070
20
4.9
12.02
162
114.3
3/4''
192
394545075
75
394545075
20
4.9
11.57
162
114.3
3/4''
192
394545080
80
394545080
22
5.4
11.05
162
114.3
3/4''
192
394545085
85
394545085
22
5.4
10.46
162
114.3
3/4''
192
394545090
90
394545090
25
5.4
9.99
162
114.3
3/4''
192
394545095
95
394545095
25
5.4
9.42
162
114.3
3/4''
192
394545100
100
394545100
28
6.4
8.63
162
114.3
3/4''
192
394545110
110
394545110
28
6.4
7.37
162
114.3
3/4''
192
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성